You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Επισκόπηση
  2. Αισθητήρας κυλίνδρου με IO-Link

Έξυπνοι διακόπτες κυλίνδρου για εγκοπές C και T

Απροβλημάτιστη επιτήρηση κυλίνδρου

Ο διακόπτης κυλίνδρου MK με IO-Link διακρίνεται από δύο παραμετροποιήσιμες εξόδους μεταγωγής υλισμικού και επιπλέον χαρακτηριστικά που καθίστανται εφικτά χάρη στην ψηφιακή μετάδοση δεδομένων. Για παράδειγμα, ο αισθητήρας μπορεί να μάθει τον χρόνο διαδρομής του εμβόλου και να τον συγκρίνει με την πραγματική τιμή με τη βοήθεια της λειτουργίας ‘Εκμάθηση εφαρμογής‘. Επιπλέον, η λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων διευκολύνει την αντικατάσταση και την επανεκκίνηση του αισθητήρα.

Με μήκος 30 χιλιοστών, ο αισθητήρας είναι απόλυτα κατάλληλος για επιτήρηση της τελικής θέσης σε κυλίνδρους μικρής διαδρομής. Χάρη σε δύο διαμορφώσιμα σημεία μεταγωγής, μπορεί να επιτηρεί δύο τελικές θέσεις. Έτσι εξοικονομείται χρόνος και χρήματα, χάρη στην εξάλειψη της πολυπλοκότητας της εγκατάστασης και της καλωδίωσης.

Ο αισθητήρας κυλίνδρου είναι επίσης ιδανικός για ενσωματωμένη επιτήρηση ποιότητας χάρη στα δύο σημεία μεταγωγής και τη γραμμική έξοδο σήματος. Ο μαγνήτης που είναι προσαρτημένος στο έμβολο διασφαλίζει ότι τα μαγνητικά πεδία έχουν ήδη ανιχνευθεί μπροστά από το περίβλημα του αισθητήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνολική εμβέλεια ανίχνευσης 50 χιλιοστών.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ένας αισθητήρας με δύο παραμετροποιήσιμα σημεία μεταγωγής
Αυτό όχι μόνο παρέχει πρόσθετες λειτουργίες και αυξάνει την παραγωγικότητα, αλλά εξοικονομεί επίσης χρόνο και κόστος.
Οι λειτουργίες διάγνωσης επιτρέπουν την προληπτική συντήρηση
Η μέτρηση του χρόνου διαδρομής, ο μετρητής κύκλου μεταγωγής και η ανίχνευση της θερμοκρασίας της συσκευής σας βοηθούν να μειώσετε το κόστος των χρόνων βλαβών.
Απομακρυσμένη πρόσβαση χάρη στο IO-Link
Το IO-Link επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση στις παραμέτρους του αισθητήρα, το οποίο σημαίνει ότι ο αισθητήρας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί έξω από τη μηχανή.
Γρήγορη διαμόρφωση
Λιγότερος χρόνος εγκατάστασης καθώς ένας αισθητήρας καλύπτει δύο σημεία μεταγωγής, καθώς και πιο ευέλικτη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω της λειτουργίας ψηφιακής εκμάθησης.
Αποθήκευση δεδομένων για εύκολη αντικατάσταση
Η αυτόματη υιοθέτηση των εξατομικευμένων ρυθμίσεων των παραμέτρων του αισθητήρα εξασφαλίζει την εύκολη αντικατάσταση των αισθητήρων.

Εφαρμογές

Κύλινδρος μικρής διαδρομής με δύο τελικές θέσεις

Χάρη στο δεύτερο διαμορφώσιμο σημείο μεταγωγής, ο αισθητήρας κυλίνδρου με IO-Link μπορεί να επιτηρεί και τις δύο τελικές θέσεις σε κυλίνδρους μικρής διαδρομής με διαδρομή έως και 50 mm. Τα σήματα μπορούν να ρυθμιστούν όπως απαιτείται, σύμφωνα με τους τύπους κυλίνδρων που χρησιμοποιούνται.

Συνεχής επιτήρηση θέσης

Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να εκτελεί εργασίες επιτήρησης υψηλής ακρίβειας σε πνευματικούς κυλίνδρους. Με τις σχετικές ιδιότητες, όπως επαναληψιμότητα 0.2 mm, σφάλμα γραμμικότητας < 5% και ανάλυση 0.01 mm, ο αισθητήρας διεκπεραιώνει εύκολα εργασίες διασφάλισης ποιότητας.

Ενσωματωμένη επιτήρηση ποιότητας

Με το δεύτερο σημείο μεταγωγής, ο IO-Link αισθητήρας κυλίνδρου είναι ιδανικός για τον εντοπισμό τεμαχίων κατεργασίας και σφαλμάτων στη διαδικασία τοποθέτησης. Με τη λειτουργία παράθυρου μπορεί να εντοπιστεί μια λανθασμένη φόρτωση της μηχανής και να αναφερθεί απευθείας σε έναν ελεγκτή.

Επιτήρηση κατάστασης

Η απόδοση της μηχανής μπορεί να επιτηρείται βέλτιστα, ακόμη και για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Χάρη στη νέα λειτουργία ‘Teach in application‘, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να αναλάβει λειτουργίες διάγνωσης για τον πνευματικό κύλινδρο. Ο αισθητήρας καθορίζει έναν χρόνο εκτέλεσης αναφοράς και μπορεί να ανιχνεύει πότε και πόσο οι τρέχοντες χρόνοι διαδρομής αποκλίνουν από την ιδανική κατάσταση με βάση έναν μόνιμο στόχο / μία πραγματική σύγκριση. Εάν ξεπεραστεί ή δεν επιτευχθεί η ανοχή που έχει ρυθμίσει ο χρήστης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, προκύπτει μία προειδοποίηση.

Σύνδεση συστήματος

Ψηφιακή επικοινωνία με τον αισθητήρα

  • Ακριβής μετάδοση της θέσης του εμβόλου
  • Σταθερή και υψηλή ανάλυση σε όλο το εύρος μέτρησης
  • Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link μειώνουν την απαιτούμενη ποσότητα καλωδίωσης
  • Απρόσκοπτη ψηφιακή τεκμηρίωση
  • Τα δεδομένα αισθητήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον IIoT

moneo: η πλατφόρμα IIoT

  • Μπορούν να προγραμματιστούν ενέργειες συντήρησης
  • Παραμετροποίηση
  • Επιτήρηση κατάστασης
  • Επικοινωνία μεταξύ επιπέδων OT και IT

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

  • Αντάπτορας Bluetooth
    Επιτρέπει την πρόσβαση σε αισθητήρες μέσω έξυπνου κινητού για εύκολη παραμετροποίηση και ανάγνωση τιμών διεργασίας και συμβάντων όλων των συσκευών IO-Link που είναι συνδεδεμένες στην κύρια μονάδα.
    Τα ευέλικτα σημεία μεταγωγής μπορούν να προσαρμοστούν, ειδικά για εκ των υστέρων τοποθέτηση σε πνευματικούς κυλίνδρους. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση σε αισθητήρες μέσω έξυπνου κινητού για εύκολη παραμετροποίηση. Διατίθενται απλά εργαλεία για να διαμορφώσετε τη ρύθμιση μία φορά, ανάλογα με την εφαρμογή.
  • Απομακρυσμένη συντήρηση
    Απομακρυσμένη συντήρηση και παραμετροποίηση μέσω καθιερωμένων βιομηχανικών δικτύων πεδίου και IO-Link
    - Δεν χρειάζονται υπερκατασκευές
    - Μείωση κόστους και αυξημένη ασφάλεια
  • Σύνδεση και λειτουργία
    Ο αισθητήρας κυλίνδρου μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link. Απαιτείται μόνο μία παράμετρος.
  • Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
    Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς απώλειες μετατροπής δεν υφίστανται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων.

Παράδειγμα υπολογισμού ROI

Οι ανεπιθύμητοι χρόνοι βλαβών είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για εγκαταστάσεις παραγωγής με υψηλό ποσοστό παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων. Η αστοχία ενός επουσιώδους πνευματικού αποσβεστήρα σε ένα γραμμικό σύστημα ολίσθησης μιας γραμμής συναρμολόγησης στην παραγωγή, έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του συστήματος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο νέος αισθητήρας μπορεί να επιτηρεί τον χρόνο διαδρομής σε αυτό το σύστημα ή σε οποιονδήποτε γραμμικό ενεργοποιητή με μαγνήτη.

Πλήρως αυτόματη γραμμή παραγωγής με 6.000 εξαρτήματα/ημέρα σε 2 βάρδιες
Ακινησία λόγω ελαττωματικού αποσβεστήρα 2 ώρες T
Προσωπικό συντήρησης €50/ώρα K
Σταμάτημα παραγωγής, 375 εξαρτήματα/ώρα στα €10 €3.750/ώρα P
(οι απορρίψεις δεν περιλαμβάνονται)
Κόστος για τον αποσβεστήρα €30 M
Αριθμός περιπτώσεων ζημιάς ανά έτος 2 E
Εξοικονόμηση ανά έτος S
S = ((K+P) x T x E) + M
S = €15,230

Συνήθεις ερωτήσεις

Προϊόντα