You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Απεικόνισε / Λειτούργησε / Φώτισε
  3. Πολυλειτουργική οθόνη για διάφορες τιμές μέτρησης

Πολυλειτουργική οθόνη για διάφορες τιμές μέτρησης

Λαμβάνει (σχεδόν) όλους τους τύπους σημάτων

Μια μετρούμενη τιμή ψηλά στο "σύννεφο" αυξάνει την παγκόσμια - αλλά όχι πάντα την τοπική - ορατότητα των πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, η νέα πολυλειτουργική οθόνη με γενική είσοδο μέτρησης είναι η σωστή επιλογή για σχεδόν όλες τις εφαρμογές.

Μπορεί να δέχεται και να μετατρέπει αναλογικά τυπικά σήματα, παλμούς, συχνότητες και αισθητήρες θερμοκρασίας και να εμφανίζει τη μετρούμενη τιμή στην απαιτούμενη μονάδα απευθείας και επί τόπου.

Eυανάγνωστη απεικόνιση

Η οθόνη TFT προσφέρει διάφορες δυνατότητες και χρώματα για την οπτικοποίηση της μετρούμενης τιμής. Η μονάδα μέτρησης (που εμφανίζεται επίσης), το όνομα του σήματος και η ετικέτα τοποθεσίας εξηγούν με σαφήνεια τη σημασία της εμφανιζόμενης τιμής.

Τα διαφορετικά χρώματα γραμματοσειράς και φόντου των ρυθμιζόμενων συναγερμών βοηθούν στην αξιολόγηση της μετρούμενης τιμής. Μέσω των δύο εξόδων ρελέ, μπορούν να μεταφερθούν μεμονωμένοι συναγερμοί σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου ή να υλοποιηθούν απλοί έλεγχοι.