You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Γρήγορη, αξιόπιστη και υγιεινή παρακολούθηση θερμοκρασίας

Γρήγορη, αξιόπιστη και υγιεινή παρακολούθηση θερμοκρασίας

  • Μείωση κόστους χάρη στους γρήγορους χρόνους απόκρισης < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
  • Ιδανικό για μικρές ονομαστικές διαμέτρους σωλήνων και περιορισμένους
  • χώρους εγκατάστασης Μεγάλο εύρος μέτρησης: -50...200 °C
  • Οι προσαρμογείς μηδενικού κενού εγγυώνται καθαριότητα
  • Περιλαμβάνεται εργοστασιακό πιστοποιητικό 3 σημείων (online)

 

Μέτρηση θερμοκρασίας σε υγιεινές εφαρμογές

Οι συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας είναι σχεδιασμένοι για απαιτητικές διαδικασίες στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EHEDG, 3A, FDA και EC 1935/2004. Χάρη στην κοντή ακίδα μέτρησής (βάθος εισαγωγής 15 ή 25 mm) και τη μικρή διάμετρο 3 mm, οι αισθητήρες είναι ιδανικοί για εγκαταστάσεις σωλήνων (DN20...DN100) σε εξαιρετικά δυναμικές θερμικές διεργασίες, όπου συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ένας προσαρμογέας μηδενικού κενού εξασφαλίζει εγκατάσταση χωρίς νεκρή ζώνη και αποτελεσματικό καθαρισμό. Η συμβατότητα με τους προσαρμογείς που διατίθενται στην αγορά προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες μείωσης του κόστους.

Η ενσωματωμένη διασύνδεση IO-Link επιτρέπει την επακριβή ψηφιακή μετάδοση των μετρούμενων τιμών χωρίς απώλειες και παρέχει πρόσθετες λειτουργίες διάγνωσης για απλοποιημένη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Μέτρηση και έλεγχος θερμοκρασίας σε δυναμικές διεργασίες

Ο νέος αισθητήρας θερμοκρασίας TA16 της ifm διακρίνεται για τον γρήγορο χρόνο απόκρισης για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας. Αυτή η δυνατότητα βοηθά τους χρήστες να μειώνουν το κόστος ενέργειας και να αυξάνουν τον χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι προσαρμογείς μηδενικού κενού απλοποιούν τον καθαρισμό

Η απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέων μηδενικού κενού επιτρέπει τον γρήγορο και εύκολο καθαρισμό του σημείου μέτρησης. Ο προσαρμογέας είναι συγκολλημένος στο τοίχωμα του σωλήνα, σχηματίζοντας ένα αναπόσπαστο μέρος του σωλήνα και εξαλείφοντας τις νεκρές ζώνες που καθαρίζονται δύσκολα.

Όλα σε ένα – αξιόπιστα και με ακρίβεια

Τα υψηλά όρια θερμικού και μηχανικού φορτίου απαιτούν υψηλότερο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης και σταθερή ακρίβεια. Ο αισθητήρας TA16 που συνοδεύεται στάνταρ με εργοστασιακό πιστοποιητικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας.

Παρελκόμενα