- Νέα προϊόντα
- Συστήματα οχημάτων
- Πύλη ISOBUS για αγροτικά μηχανήματα
Πύλη ISOBUS για αγροτικά μηχανήματα

Η αποδοτική, έξυπνη αγροτική καλλιέργεια είναι πλέον εύκολη
Η πύλη ISOBUS επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση των λειτουργιών ISOBUS που σχετίζονται με την έξυπνη αγροτική καλλιέργεια στο πρόγραμμα ελέγχου των γεωργικών πρόσθετων μονάδων. Χάρη στην παρεχόμενη βιβλιοθήκη λειτουργιών ISOBUS, η οπτικοποίηση για την πρόσθετη μονάδα μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και άνετα με CODESYS V2.3 ή V3.5.
Χάρη στη βελτιστοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, μεταδίδονται μόνο οι τιμές που πρέπει να απεικονίζονται στην οθόνη της μονάδας του τρακτέρ, μειώνοντας σημαντικά το φορτίο στη διασύνδεση δεδομένων.
Πλήρης αξιοποίηση του Task Controller
Εκτός από τον Virtual Terminal (εικκονική οθόνη) και τη λειτουργία AUX-N (λειτουργία βοηθητικού ελέγχου), οι λειτουργίες αυτοματισμού TC-Basic, TC-Geographic και TC-Section Control της έξυπνης διασύνδεσης αγροτικής καλλιέργειας «Task Controller» μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μέσω της πύλης ISOBUS. Η πύλη ISOBUS διαθέτει κονέκτορα Μ12, για εύκολη σύνδεση με οποιονδήποτε ελεγκτή οχημάτων της ifm μέσω CAN, ακόμα και μεταγενέστερο χρόνο.
Για τη χρήση της πύλης ISOBUS με πιστοποίηση AEF δεν απαιτείται πρόσθετο κόστος άδειας χρήσης.