You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων
  3. Το 4,3" ecomatDisplay θέτει νέα πρότυπα

Το 4,3" ecomatDisplay θέτει νέα πρότυπα

Νέο πρότυπο στην κατηγορία μικρού μεγέθους μονάδων

Όποτε απαιτείται σαφής επικοινωνία, ακρίβεια και απόδοση σε μικρό χώρο, το πιο συμπαγές μέλος της οικογένειας ecomatDisplay είναι η τέλεια επιλογή. Επειδή το HMI 4,3 ιντσών δεν κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής: 16 εκατομμύρια χρώματα, οθόνη υψηλής ανάλυσης και καλή αναγνωσιμότητα ακόμη και σε μεγάλες γωνίες ή σε ακραίες συνθήκες φωτισμού, εξασφαλίζουν ξεκάθαρη ανταλλαγή πληροφοριών σε κάθε περίσταση.

Εύκολο στη σύνδεση, οικονομικό, επικοινωνιακό

Οι πολυάριθμες επιλογές σύνδεσης και ένα ευρύ φάσμα υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων επικοινωνίας επιτρέπουν την απλή και εκτενή ενσωμάτωση του ecomatDisplay στο μηχάνημα. Το Codesys 3.5 και η ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη βαθμίδων λογισμικού της ifm επιτρέπουν την εύκολη οπτικοποίηση των πιο σχετικών πληροφοριών.
Επιπλέον, το λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε Linux μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσαρμογή, όπως οπτικοποίηση μέσω QT. Ο ισχυρός επεξεργαστής DualCore και η εξίσου αποδοτική μνήμη RAM DDR4 διασφαλίζουν αξιόπιστη επεξεργασία όλων των δεδομένων και εντολών ελέγχου. Για όλα αυτά τα τεχνικά επιτεύγματα, το συμπαγές HMI απαιτεί μόνο πέντε watt ισχύος.