You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Ενσωμάτωση αισθητήρων μέτρησης απευθείας στο IO-Link

Ενσωμάτωση αισθητήρων μέτρησης απευθείας στο IO-Link

Ψηφιοποίηση αισθητήρα μέτρησης για IO-Link

Το IO-Link έχει καθιερωθεί ως μία έξυπνη διασύνδεση για την ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων και συσκευών σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι συμβατικοί αισθητήρες θερμοκρασίας (Pt100 / Pt1000 ή θερμοζεύγη) εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά μηχανήματα και συστήματα, τα οποία πρέπει να συνδέονται με τον κεντρικό ελεγκτή. Με τις νέες μονάδες μέτρησης IO-Link, μπορούν να συνδεθούν έως και τέσσερις αισθητήρες θερμοκρασίας σε μία θύρα κύριας μονάδας IO-Link, προαιρετικά με τεχνολογία σύνδεσης 2, 3 ή 4 καλωδίων. Η διαμόρφωση των ακροδεκτών του κονέκτορα M12 μπορεί να εξατομικευτεί μέσω της παραμετροποίησης IO-Link.

Προσαρμογή της μετρούμενης τιμής

Ειδικά κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας με θερμοζεύγη, τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στα καλώδια και τις επαφές έχουν σημαντική επίδραση στη μετρούμενη τιμή. Η μετρούμενη τιμή μπορεί επομένως να ρυθμιστεί στη χρησιμοποιούμενη γραμμή μέτρησης με τις παραμέτρους «Αντιστάθμιση ψυχρής επαφής» και «Βαθμονόμηση μηδενικού σημείου θερμοκρασίας».

Για να καλύπτεται ένα μεγάλο αριθμητικό εύρος με υψηλή ανάλυση, η μετρούμενη τιμή εμφανίζεται ως «κυμαινόμενος αριθμός» στα δεδομένα διεργασιών.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

4 θύρες για απευθείας σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας

Στη μονάδα μπορούν να συνδεθούν έως 4 στοιχεία Pt100, Pt1000 και θερμοζεύγη μέσω τυποποιημένων κονεκτόρων M12.

Ανίχνευση ακόμη και των μικρότερων τάσεων στα δεδομένα θερμοκρασίας

Οι παραμικρές αλλαγές της θερμοκρασίας έως και 0,01 °C μπορούν να ανιχνευθούν επακριβώς χάρη στην εσωτερική ανάλυση ακριβείας.

Υψηλή ακρίβεια

Σε όλο το εύρος μέτρησης επιτυγχάνεται ακρίβεια 0,3 %.

Στιβαρή σχεδίαση

Για την επίτευξη των υψηλών βαθμών προστασίας IP67 (πορτοκαλί περίβλημα) και IP69K (γκρι περίβλημα) χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας.

Εφαρμογές

Μέτρηση θερμοκρασίας σε θερμοπλαστική παραμόρφωση

Όταν κατασκευάζονται μεγάλα πλαστικά μέρη με θερμοπλαστική παραμόρφωση, οι πλαστικές πλάκες θερμαίνονται και πιέζονται σε ένα περίγραμμα καλουπιού σε μια πρέσα. Κατά το στάδιο θέρμανσης και χύτευσης χρησιμοποιούνται διάφοροι αισθητήρες θερμοκρασίας για επακριβή επιτήρηση και έλεγχο της θερμοκρασίας στο εργαλείο. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας ανιχνεύουν ακόμη και τις μικρότερες τάσεις της θερμοκρασίας χάρη στην εντυπωσιακή ανάλυση 0,01 °C. Η διαδικασία παραγωγής είναι παρόμοια στην κατασκευή σύνθετων υλικών, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε επενδύσεις θυρών αυτοκινήτων ή ταμπλό.

Επιτήρηση θερμοκρασίας σε ορυχεία

Στα ορυχεία, οι ψηφιοποιημένες μετρούμενες τιμές θερμοκρασίας μπορούν να μεταδίδονται με ακρίβεια και χωρίς απώλειες ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις χάρη στο IO-Link. Επίσης, δεν χρειάζεται να καλωδιώνεται κάθε αισθητήρας στον πίνακα ελέγχου διότι η στιβαρή μονάδα IO-Link τοποθετείται απευθείας στο πεδίο.