- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Κονέκτορας θερμοκρασίας για υγιεινές και βιομηχανικές εφαρμογές
Κονέκτορας θερμοκρασίας για υγιεινές και βιομηχανικές εφαρμογές

Ψηφιοποιήστε τη μέτρηση της θερμοκρασίας σας
Ο κονέκτορας θερμοκρασίας μετατρέπει τις τιμές αντίστασης των αισθητήρων θερμοκρασίας σε συνήθη αναλογικά σήματα και σήματα μεταγωγής. Μέσω του IO-Link, η μετρούμενη τιμή μπορεί επίσης να μεταδοθεί σε ψηφιακή μορφή χωρίς απώλειες. Αυτό καθιστά τον κονέκτορα θερμοκρασίας ένα σημαντικό εξάρτημα για την ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Ευέλικτη χρήση
Χάρη στη σύνδεση 2, 3 ή 4 καλωδίων, ο κονέκτορας θερμοκρασίας μπορεί να συνδεθεί με όλα τα εμπορικά διαθέσιμα στοιχεία PT (PT100/PT1000) απευθείας ή μέσω καλωδίου σύνδεσης. Ο συμπαγής σχεδιασμός είναι επίσης κατάλληλος για σκληρές εφαρμογές, καθώς ο κονέκτορας μπορεί να τοποθετηθεί σε ασφαλές μέρος μακριά από την ράβδο.
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Όταν ο κονέκτορας θερμοκρασίας συνδεθεί στο στοιχείο μέτρησης, το αναγνωρίζει αυτόματα. Εάν η εργοστασιακή κλιμάκωση του εύρους μέτρησης πληροί τις απαιτήσεις της εφαρμογής, δεν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις. Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί απλώς να ρυθμίσει την κλιμάκωση μέσω IO-Link.
Ελαχιστοποίηση εγκατάστασης και πηγών σφάλματος
Χρησιμοποιώντας δύο τυποποιημένες συνδέσεις M12, η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης του κονέκτορα θερμοκρασίας TP μειώνεται στο ελάχιστο σε σύγκριση με μία συνήθη μονάδα κεφαλής / ράγας DIN. Οι πηγές σφαλμάτων, όπως οι κλέμες, εξαλείφονται.
Εξατομικευμένη ρύθμιση
Για σταθερά υψηλή ακρίβεια, μπορείτε να προσαρμόσετε τον κονέκτορα θερμοκρασίας μετά τη βαθμονόμηση για να καλύψετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Για τον σκοπό αυτόν, το TP προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών ρύθμισης που επιτρέπουν τον τέλειο συντονισμό του συστήματός σας.