Αισθητήρας υπερήχων σειράς SU Puresonic
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/537598528_reverse-osmosis-systems.jpg?v=-2068104987)
Διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας εύκολα και μόνιμα
Το SU Puresonic ανιχνεύει ροές με υψηλή ακρίβεια. Χάρη στην τεχνολογία υπερήχων, αυτό ισχύει και για υπερκαθαρό νερό, όπως παράγεται σε μονάδες αντίστροφης όσμωσης. Σε συνδυασμό με τον αισθητήρα αγωγιμότητας LDL101, μπορεί να καθιερωθεί αξιόπιστος ποιοτικός έλεγχος στη διαδικασία φιλτραρίσματος.
Στιβαρός σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές δομές
Ο σωλήνας μέτρησης του SU Puresonic είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και δεν περιέχει στοιχεία μέτρησης, υλικά στεγάνωσης και κινούμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι σφάλματα που οφείλονται σε ζημιά, διαρροές ή μπλοκαρίσματα αποκλείονται από την αρχή, όπως και πτώση πίεσης λόγω σχεδιασμού.
Εύκολη επιτήρηση κατάστασης
Εξοπλισμένο με IO-Link και με ευδιάκριτο LED κατάστασης, το SU Puresonic έχει όλα όσα χρειάζεστε για να επιτηρείτε συνεχώς την ποιότητα της διεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η κατάσταση της ποιότητας του σήματος μπορεί να διαβαστεί γρήγορα τόσο σε επίπεδο IT, όσο και στο πεδίο. Εάν μειωθεί, μπορεί να είναι ένδειξη αυξημένης πυκνότητας σωματιδίων ή εναποθέσεων στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα.