You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Μονάδα IO γενικής χρήσης για IO-Link

Μονάδα IO γενικής χρήσης για IO-Link

Ψηφιακές θύρες σύνδεσης για IO-Link

Η ψηφιακή σύνδεση του IO-Link έχει αποδείξει την αξία της ως μία έξυπνη διασύνδεση για την ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων και συσκευών. Ωστόσο, πολλές μηχανές και εγκαταστάσεις εξακολουθούν να έχουν συμβατικά καλωδιωμένες μονάδες που πρέπει να συνδεθούν με τον κεντρικό ελεγκτή. Παραδείγματα σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνουν μονάδες πληκτρολογίου, πίνακες ελέγχου και πάνελ, φάρους ή ακροδέκτες σύνδεσης βαλβίδων. Εδώ παρέχει λύση η γενική μονάδα που χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να συνδέει 16 ψηφιακές εισόδους ή εξόδους απευθείας σε μία θύρα κύριας μονάδας IO-Link. Ο συμπαγής και ενθυλακωμένος σχεδιασμός απαιτεί λίγο χώρο ενώ επιτρέπει ευέλικτη τοποθέτηση, για παράδειγμα, ακριβώς δίπλα σε μεταδότες σήματος ή σε περιβλήματα μπουτόν.

Εύκολη σύνδεση

Κάθε ένα από τα 16 καλώδια σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος ή έξοδος.
Καθώς η κατάσταση του σήματος της εξόδου ανατροφοδοτείται πάντα στην είσοδο, δεν απαιτείται ειδική διαμόρφωση. Όταν δεν λειτουργεί ως έξοδος, ένα εξωτερικό σήμα μπορεί να ανιχνευθεί ως σήμα εισόδου στη σύνδεση.

Τροφοδοσία τάσης για εξωτερικούς ενεργοποιητές

Η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα από μία θύρα τύπου Α κύριας μονάδας IO-Link. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος όλων των IO μπορεί να είναι έως και 1 A, το οποίο εξασφαλίζει αποτελεσματική τροφοδοσία εξωτερικών ενεργοποιητών.

Η μονάδα γενικής χρήσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χωράει απευθείας σε πολλά συνήθη περιβλήματα μπουτόν, επιτρέποντας τη σύνδεση των συσκευών ελέγχου και σηματοδότησης.