You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Bluetooth πλεγματοειδές σύστημα για εύκολη ανακατασκευή

Bluetooth πλεγματοειδές σύστημα για εύκολη ανακατασκευή

Απλή ψηφιοποίηση στην απογραφή

Με το Bluetooth πλεγματοειδές σύστημα μπορείτε εύκολα να αξιολογήσετε δεδομένα αισθητήρων από το υπάρχον σύστημά σας σε επίπεδο IT. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για να αυξήσετε την απόδοση του συστήματός σας – με σημαντικά μειωμένη πολυπλοκότητα καλωδίωσης.

Έως 50 αισθητήρες σε πλεγματοειδές δίκτυο

Ξεκινώντας από έναν σταθμό βάσης, ο οποίος είναι η διασύνδεση για αμφίδρομη επικοινωνία με το επίπεδο IT, έως και 50 προσαρμογείς Bluetooth επικοινωνούν μεταξύ τους κρυπτογραφημένα. Ακόμη και τα πακέτα δεδομένων από τους πιο απομακρυσμένους αισθητήρες μεταδίδονται με ασφάλεια ασύρματα στο σταθμό βάσης μέσω του προκύπτοντος πλεγματοειδούς δικτύου, το οποίο μπορεί να εκτείνεται σε ολόκληρο το σύστημα. Οι προσαρμογείς μπορούν να βιδωθούν απευθείας στον αισθητήρα και τροφοδοτούνται με ρεύμα μέσω του υπάρχοντος καλωδίου. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, οι κόμβοι πλέγματος μπορούν να απέχουν μεταξύ τους έως και 20 μέτρα, καθιστώντας το σύστημα κατάλληλο για μεγάλες εγκαταστάσεις.