Ρυθμιστής θέσης υψηλής ακρίβειας για βιομηχανικές βαλβίδες
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-300559569_stel_pipes.jpg?v=-586684304)
Ακριβής τοποθέτηση βαλβίδων
Οι ρυθμιστές θέσης χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση βαλβίδων και βσνών τετάρτου στροφής με ακρίβεια στην απαιτούμενη θέση, με βάση ένα σήμα από το επίπεδο ελέγχου που υποδεικνύει σε ποσοστό τον βαθμό στον οποίο η βαλβίδα πρόκειται να ανοίξει.
Ο ρυθμιστής θέσης που αναπτύχθηκε από την ifm βασίζεται στον καθιερωμένο αισθητήρα MVQ και συνοδεύεται από μία νέα μονάδα ελέγχου. Η συνδεδεμένη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχεται με ακρίβεια με τους αλγόριθμους που είναι ενσωματωμένοι στο MVQ. Με τον έλεγχο της παροχής και της εξαγωγής αέρα, η βαλβίδα μετακινείται αξιόπιστα στην απαιτούμενη θέση όπου και παραμένει με ασφάλεια. Ο ρυθμιστής θέσης παρέχει ανάδραση μέσω των ενδείξεών του και του συστήματος ελέγχου όταν η βαλβίδα φτάσει στην απαιτούμενη θέση.
Η συσκευή διαθέτει διάφορους τρόπους εκμάθησης για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της εύκολης διαμόρφωσης. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος αυτοεκμάθησης που συνεχώς επιτηρεί, βελτιώνει και επεκτείνει την απόδοση του ρυθμιστή θέσης.