You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Τεχνολογία ασφαλείας
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας για τη βιομηχανία τροφίμων

Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας για τη βιομηχανία τροφίμων

Ασφάλεια σε πλήρως μεταλλική κατασκευή

Μέχρι σήμερα, η ifm είναι ο μόνος προμηθευτής που διαθέτει στην αγορά επαγωγικούς αισθητήρες ασφαλείας σε στιβαρό, πλήρως μεταλλικό περίβλημα, για να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Το πλήρως μεταλλικό περίβλημα προσφέρει βέλτιστη προστασία από τη μόνιμη υγρασία. Χάρη στο εκτενές εύρος θερμοκρασίας από -25 έως 100 °C, οι αισθητήρες είναι ιδανικοί για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Εφαρμογές

Τυπικές εφαρμογές για τους αισθητήρες ασφαλείας είναι οι θυρίδες σέρβις ή οι ανθρωποθυρίδες σε δεξαμενές ή σιλό, όπου διασφαλίζουν ότι οι διεργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι να κλείσουν οι θυρίδες για να εξαλείφεται κάθε κίνδυνος για άτομα και μηχανήματα. Το πλήρως μεταλλικό περίβλημα δείχνει όλα τα πλεονεκτήματά του σε βαλβίδες ή σε βαλβίδες πολλαπλής εισαγωγής που υπόκεινται σε συχνές διαδικασίες καθαρισμού, καθώς μπορεί εύκολα να αντέξει τη μόνιμη υγρασία ή τη νωπότητα. Αυτοί οι αισθητήρες ασφαλείας είναι επίσης ιδανικοί για την επιτήρηση θυρών υψηλής ταχύτητας σε ψυκτικές αποθήκες.