- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Στιβαρός αισθητήρας πίεσης υψηλής ανάλυσης
Στιβαρός αισθητήρας πίεσης υψηλής ανάλυσης

Ένα επιτυχημένο προϊόν βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο
Οι αισθητήρες πίεσης από τη σειρά PI της ifm έχουν αποδείξει την αξία τους στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών εδώ και χρόνια. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην εξαιρετικά στιβαρή κεραμική κυψέλη μέτρησης, η οποία μπορεί εύκολα να αντέξει ακόμα και ακραίες αιχμές πίεσης και υπερφορτώσεις. Το κεραμικό είναι επίσης ανθεκτικό σε διαβρωτικά μέσα.
Σε αντίθεση με τους συμβατικούς αισθητήρες με μεταλλικό διάφραγμα, δεν απαιτείται λάδι ως μέσο μεταφοράς πίεσης. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο μόλυνσης του μέσου σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα. Ως αποτέλεσμα, η κεραμική κυψέλη μέτρησης προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, ειδικά σε εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Μία νέα δυνατότητα είναι η προηγμένη λειτουργία διάγνωσης που παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση της κυψέλης μέτρησης. Παρέχει μέγιστη αξιοπιστία στη μέτρηση, ενώ παράλληλα πληροί τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης σημαντικών διαδικασιών.
Προηγμένη αντιστάθμιση για αλλαγές θερμοκρασίας
Με τους αισθητήρες πίεσης, οι εξαιρετικά δυναμικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας οδηγούν συχνά σε μία κατάσταση όπου οι μετρούμενες τιμές προσεγγίζουν μόνο αργά την πραγματική τιμή της πίεσης. Η νέα δυναμική αντιστάθμιση θερμοκρασίας στο PI εξισορροπεί αυτά τα φαινόμενα σε δεξαμενές και σωλήνες με έναν έξυπνο αλγόριθμο, καθιστώντας το σήμα μέτρησης ακόμα πιο αξιόπιστο.
IO-Link
Το IO-Link επιτρέπει όχι μόνο την ψηφιακή μετάδοση μετρούμενων τιμών χωρίς απώλειες, αλλά και τη διαμόρφωση του αισθητήρα και την παροχή δεδομένων διάγνωσης, π.χ. υπερβολική θερμοκρασία ή επιτήρηση της κυψέλης μέτρησης. Εναλλακτικά, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να διαμορφωθεί επιτόπου μέσω της συμβατικής μεθόδου με τρία πλήκτρα λειτουργίας και ένα μενού ρυθμίσεων.
Υψηλή ανάλυση
Η ανάλυση του σήματος IO-Link έχει αυξηθεί στα 20.000 βήματα, ειδικά για υδροστατική μέτρηση σε δεξαμενές.