- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Υγιεινό ροόμετρο με IO-Link
Υγιεινό ροόμετρο με IO-Link

Στην ψηφιακή διεργασία δεν υπάρχουν πλέον τυφλά σημεία
Ο μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής SM Foodmag ανάγει τη μέτρηση ροής υγρών και κρεμωδών τροφίμων σε ένα νέο επίπεδο. Εξοπλισμένος με IO-Link, αυτός ο αισθητήρας είναι ο πρώτος στο είδος του που επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων από τη διεργασία, εξαλείφοντας το τελευταίο τυφλό σημείο στην ψηφιοποιημένη, διαφανή διαδικασία παραγωγής. Στην εγκατάσταση, η ίδια η οθόνη και το περιμετρικά ορατό LED κατάστασης παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση. Η έκδοση του αισθητήρα χωρίς οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταστάσεις εγκατάστασης, στις οποίες δεν απαιτείται οπτικοποίηση των τιμών διεργασίας.
Μετρά ό,τι έχει σημασία
Ο αισθητήρας ανιχνεύει την τρέχουσα ροή, τη συνολική παροχή και την κατεύθυνση ροής, καθώς και την παρουσία του μέσου (συχνά αναφέρεται ως ανίχνευση άδειου αγωγού). Μεταδίδει επίσης την αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία στο σύστημα ελέγχου και στο επίπεδο IT. Αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη για πρόσθετα σημεία μέτρησης στο σύστημα.
Ευκολία, διαφάνεια, ασφάλεια
Η ενσωμάτωση του SM Foodmag σχεδόν εκτελείται μόνη της. Σε συνδυασμό με τα πατενταρισμένα καλώδια μας, ο τυποποιημένος κονέκτορας M12 εξασφαλίζει γρήγορη, αδιάβροχη και απρόσκοπτη σύνδεση με την υποδομή δεδομένων. Οι τυποποιημένες διαστάσεις εγκατάστασης και η ευέλικτη επιλογή στεγανοποιητικών και προσαρμογέων διεργασίας διευκολύνουν την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα.
Η δομή του μενού που βασίζεται σε εφαρμογή και η καθοδηγούμενη εγκατάσταση απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό την παραμετροποίηση. Τοπικά και ψηφιακά, το SM Foodmag εξασφαλίζει μέγιστη ορατότητα στο εσωτερικό του σωλήνα - για μεγαλύτερη αξιοπιστία της διεργασίας.