Αισθητήρας πίεσης PI για υγιεινές εφαρμογές
Επιτήρηση μέσων με υγιεινό και αξιόπιστο τρόπο
Εδώ και χρόνια, οι αισθητήρες πίεσης από τη σειρά PI της ifm έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους σε υγιεινές διαδικασίες. Η στιβαρή κεραμική κυψέλη μέτρησης που αντέχει εύκολα τις αιχμές πίεσης, την υπερφόρτωση και τα διαβρωτικά μέσα, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του αισθητήρα. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς αισθητήρες με μεταλλικό διάφραγμα, δεν απαιτείται λάδι ως διάφραγμα στεγανοποίησης, το οποίο μπορεί να εισχωρήσει στο μέσο σε περίπτωση ζημιάς. Επομένως, η κεραμική κυψέλη μέτρησης προσφέρει μέγιστη ασφάλεια σε υγιεινές εφαρμογές.
Ακόμα και καθιερωμένες λύσεις μπορούν να βελτιωθούν: Η λειτουργία διάγνωσης που παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση της κυψέλης μέτρησης, εξασφαλίζει αξιόπιστη μέτρηση και χρησιμεύει ως απαίτηση τεκμηρίωσης για κρίσιμες διεργασίες. Η αντιστάθμιση θερμοκρασίας ταχείας αντίδρασης ενισχύει επίσης την αξιοπιστία, διασφαλίζοντας ότι εμφανίζεται πάντα η ακριβής τιμή πίεσης, ακόμα και αν η θερμοκρασία του μέσου παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Η ίδια η τιμή πίεσης χαρτογραφείται σε υψηλή ανάλυση με περίπου 20.000 βήματα μέσω IO-Link, το οποίο είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ειδικά για τη μέτρηση υδροστατικής στάθμης μέσω πίεσης.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του νέου αισθητήρα πίεσης PI;
Η κεραμική κυψέλη μέτρησης που δεν έχει νεκρό χώρο προσφέρει υψηλή αντοχή και μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ακόμα και σε περίπτωση αιχμών πίεσης, υπερφόρτωσης και διαβρωτικών μέσων. Η κατάσταση της κυψέλης μέτρησης παρακολουθείται συνεχώς μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας διάγνωσης, το οποίο προσφέρει μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία.
Οι αισθητήρες πίεσης της νέας σειράς PI1 είναι ιδανικοί για μέτρηση πίεσης σε δεξαμενές και σωλήνες στην παραγωγή τροφίμων – για παράδειγμα σε γαλακτοκομεία, ζυθοποιεία και πολλές άλλες εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται υγρά.
Ακριβής επιτήρηση στάθμης σε δεξαμενές
Αντίξοες συνθήκες: καθαρισμός με σφαίρα ψεκασμού
Επιτήρηση στάθμης μέσων με δημιουργία αφρού
Ο προσδιορισμός της στάθμης σε δεξαμενές με μέσα που δημιουργούν αφρό είναι μία πολύ απαιτητική εφαρμογή. Οι περισσότερες μετρήσεις από πάνω βασίζονται σε μία σταθερή επιφάνεια μέσου για την επίτευξη αξιόπιστων μετρήσεων. Επιπλέον, ο αφρός συνήθως επηρεάζει την ισχύ του σήματος ή προκαλεί ανακριβείς μετρήσεις.
Η ανίχνευση της υδροστατικής πίεσης είναι ιδανική σε τέτοιες εφαρμογές, καθώς ο αφρός έχει μικρή έως μηδενική επίδραση στην αντίστοιχη μέτρηση στάθμης. Έτσι αποφεύγονται λανθασμένες μετρήσεις και απώλειες σήματος και αυξάνεται η απόδοση και η διαθεσιμότητα της μηχανής.
Επιτήρηση πίεσης σε σωληνώσεις με αιχμές πίεσης
Ένας πελάτης της ifm σε βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί τον PI1 για να επιτηρεί την πίεση σε σωληνώσεις. Εδώ, ο αισθητήρας ταιριάζει ιδανικά χάρη στην υψηλή του ανάλυση και τη ευδιάκριτη απεικόνιση της τιμής διεργασίας στην οθόνη.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το κεραμικό στοιχείο μέτρησης, που αντέχει εύκολα τις αιχμές πίεσης. Η πιθανή επιμόλυνση του προϊόντος,που μπορεί να προκύψει λόγω διαρροής υγρού του διαφράγματος στους μεταλλικούς αισθητήρες, εξαλείφεται με το κεραμικό στοιχείο μέτρησης.
Επιτήρηση πίεσης σε δεξαμενές ζύμωσης
Οι διεργασίες στις δεξαμενές ζύμωσης τείνουν να αφήνουν επικαθήσεις και υπολείμματα. Για την απομάκρυνση αυτών των υπολειμμάτων χρησιμοποιούνται συχνά και σφαίρες ψεκασμού, εκτός της συνήθους διαδικασίας CIP, για τον καθαρισμό του εσωτερικού της δεξαμενής με υψηλή πίεση.
Ο αισθητήρας πίεσης σειράς PI1 αντέχει απευθείας τον πίδακα υψηλής πίεσης των ακροφυσίων νερού και των σφαιρών ψεκασμού, χάρη στο κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης. Είναι πολύ πιο στιβαρό και σταθερό από τα συμβατικά μεταλλικά διαφράγματα, τα οποία μπορούν εύκολα να παραμορφωθούν και να υποστούν μόνιμη ζημιά σε τέτοιου είδους εφαρμογές.
Επιτάχυνση έναρξης παραγωγής έως και 60 δευτερόλεπτα
Στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών, η διαθεσιμότητα των μηχανών είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση. Μετά τη διαδικασία CIP (Cleaning In Place, καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση), οι συμβατικοί αισθητήρες πίεσης συχνά έχουν αποκλίσεις των μετρούμενων τιμών έως και 90 δευτερόλεπτα λόγω των δυναμικών αλλαγών της θερμοκρασίας. Αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις στην παραγωγή και άσκοπη απώλεια χρόνου.
Ωστόσο, ο αισθητήρας πίεσης PI με ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας παρέχει σταθερές και ακριβείς τιμές πίεσης μετά από μόλις 30 δευτερόλεπτα – πιο γρήγορα ακόμα και από τους αισθητήρες με τεχνολογία διαφράγματος στεγανοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία παραγωγής μπορεί να συνεχιστεί έως και 60 δευτερόλεπτα πιο σύντομα μετά τον καθαρισμό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης του συστήματος, ειδικά με συχνούς κύκλους καθαρισμού.
Ο νέος PI με ανάλυση 32 bit και περίπου 20.000 βήματα, παρέχει λεπτομερή απεικόνιση ακόμη και σε μεγάλο εύρος μέτρησης.
Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς απώλειες μετατροπής δεν υφίστανται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων. Μέσω του IO-Link παρέχονται επίσης δεδομένα διάγνωσης.
Η τρέχουσα πίεση μεταδίδεται επακριβώς με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση μέσω IO-Link. Αυτό καθιστά εύκολη την επιτήρηση της διεργασίας σας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η θερμοκρασία του μέσου μεταδίδεται κυκλικά μέσω IO-Link.