You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Συσκευές IIoT
  2. Ελεγκτής IIoT

Ελεγκτής IIoT - ένα εργαλείο για όλες τις χρήσεις που δεν αφήνει καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη

Αναζητάτε ευέλικτες λύσεις ψηφιοποίησης για τα συστήματα και τις εφαρμογές σας; Θέλετε να προεπεξεργάζεστε και να συγκεντρώνετε πληροφορίες εγκατάστασης και δεδομένα αισθητήρων και να τα μεταδίδετε στο cloud; Ψάχνετε για μία λύση που σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες ελέγχου με ακρίβεια; Κανένα πρόβλημα - ο ελεγκτής IIoT της ifm είναι το καθολικό εργαλείο για όλες αυτές τις λειτουργίες.

Γιατί ελεγκτής IIoT;

Η απόλυτη λύση σε λειτουργία και ευκολία

Χάρη στην πολυλειτουργικότητά του ως πύλη IT, σύστημα οπτικοποίησης και ισχυρός ελεγκτής, ο ελεγκτής IIoT ξεχωρίζει ως μια ισχυρή και ευέλικτη λύση επικοινωνίας για την ψηφιοποίηση μηχανών και συστημάτων.

Ισχυρός

Ο ελεγκτής IIoT ταιριάζει ακόμα και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον. Ένας τετραπύρηνος επεξεργαστής 1,3 GHz λειτουργεί στις συσκευές σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 60 °C στην παραλλαγή με οθόνη και έως 55 °C στην παραλλαγή για πίνακα ελέγχου, σε πλήρη απόδοση.

Επικοινωνιακός

Με τον ελεγκτή IIoT, η ανταλλαγή δεδομένων με πλατφόρμες cloud ή εσωτερικής υποδομής είναι πιο εύκολη από ποτέ. Επιπλέον, η πρόσβαση σε δεδομένα εισόδων/εξόδων μέσω διαδικασίας «κουμπώνω και λειτουργεί» είναι επίσης δυνατή, καθώς υποστηρίζονται διάφορα πρωτόκολλα με βάση το Ethernet.

Ευέλικτος

Ο ελεγκτής IIoT μπορεί να προγραμματιστεί ελεύθερα με CODESYS V 3.5, για να προσαρμοστεί ειδικά για την εφαρμογή σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως PLC, ως συσκευή IIoT ή/και ως σύστημα οπτικοποίησης. Στην παραλλαγή των ελεγκτών IIoT με οθόνη, μπορούν επίσης να προγραμματιστούν ελεύθερα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Συνδεσιμότητα σε διαφορετικά cloud

Ο ελεγκτής IIoT επιτρέπει την απευθείας μετάδοση των καταγεγραμμένων και προετοιμασμένων δεδομένων στις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες cloud, όπως AWS, Microsoft Azure και AnyViz. Επιπλέον, ο ελεγκτής IIoT μιλάει και τις συνήθεις τυπικές γλώσσες ψηφιοποίησης, όπως OPC UA και MQTT. Εάν τα δεδομένα πρόκειται να καταγραφούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, οι είσοδοι μπορούν να διαβαστούν και οι έξοδοι να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα βιομηχανικού Ethernet όπως EtherCAT, EtherNet/IP ή Modbus TCP.

Έτοιμος για IO-Link

Ο ελεγκτής IIoT παρέχει πρόσβαση μέσω διαδικασίας «κουμπώνω και λειτουργεί» σε επίπεδο εισόδου και εξόδου μέσω Ethernet, το οποίο καθιστά διαθέσιμες όλες τις τιμές διεργασίας ως αναγνώσιμες πληροφορίες με τιμή και μονάδα μέτρησης.

Ο ελεγκτής IIoT σε πρακτική εφαρμογή: Επισκόπηση εφαρμογών

Κανονικά, ο ελεγκτής IIoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε πρέπει να

  • καταγράφονται δεδομένα,
  • εκτελούνται εργασίες ελέγχου,
  • αποστέλλονται δεδομένα σε διακομιστή cloud ή εσωτερικής υποδομής ή
  • υπάρχει ένα ελεύθερα προγραμματιζόμενο σύστημα οπτικοποίησης.

Όλα σε ένα Ασφάλεια Υποστηρίζονται διάφορα
cloud
Ευελιξία Τέλεια ενσωμάτωση IO-Link Δυνατότητες εξοικονόμησης Στιβαρό περίβλημα

Σύνδεση σε cloud, οπτικοποίηση και ισχυρός ελεγκτής, όλα σε μία συσκευή

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού της συσκευής

Ο ελεγκτής IIoT υποστηρίζει AWS και Anyviz

Ελεύθερα προγραμματιζόμενος μέσω CODESYS V3.5

Πρόσβαση μέσω διαδικασίας «κουμπώνω και λειτουργεί» σε επίπεδο εισόδου και εξόδου μέσω Ethernet

Όλες οι τιμές διεργασίας είναι διαθέσιμες ως αναγνώσιμες πληροφορίες

Όλα σε ένα: Διάφορες κατηγορίες συσκευών συνδυάζονται σε μία συσκευή

Η παραλλαγή με βαθμό προστασίας IP65 δεν απαιτεί τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου

Το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο αντέχει ακόμη και στο πιο σκληρό περιβάλλον