- Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
- Εφαρμογές υγιεινής
Αισθητήρας πίεσης για υγιεινές εφαρμογές
Σειρά αισθητήρων | Εύρος πίεσης | Θερμοκρασία μέσου | Σήμα | Απεικόνιση | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|---|
![]() PI27 / PI28 |
-1…25 bar (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
• Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Διαθεσιμότητα τυπικών συνδέσμων υγιεινής • 4…20 mA /20…4 mA κλιμακώσιμα αναλογικά |
![]() PI22 / PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
• Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Ενσωματωμένος σύνδεσμος Tri-Clamp 1,5" και 2" • Διάφραγμα SS με υγρό πλήρωσης κατάλληλο για τρόφιμα • Μέγιστη αντοχή σε θερμική καταπόνηση • 4…20 mA /20…4 mA κλιμακώσιμα αναλογικά |
![]() PG27 / PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • Πομπός • Διακόπτης |
– | • Αναλογική / ψηφιακή οθόνη • 4…20 mA / 20…4 mA κλιμακώσιμα αναλογικά |
![]() PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • Πομπός • IO-Link |
– | • 4…20 mA κλιμακώσιμα αναλογικά • Περιστρεφόμενο άνοιγμα για ευελιξία στην τοποθέτηση • Διαθεσιμότητα θερμοκρασίας συσκευής μέσω IO-Link |