- Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
- Αέρια και πεπιεσμένος αέρας
Αισθητήρες πίεσης για αέρια και πεπιεσμένο αέρα
Σειρά αισθητήρων | Εύρος πίεσης | Σήμα | Απεικόνιση | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|
![]() PQ |
-1…10 bar | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
• Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Συμπαγής σχεδιασμός, ιδανικός για κενό / πεπιεσμένο αέρα • Οθόνη δύο χρωμάτων • 4…20 mA σταθερά αναλογικά |
![]() PN |
-1…25 bar | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
• Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Οθόνη δύο χρωμάτων • 4…20 mA / 0…10 VDC κλιμακώσιμα αναλογικά |
![]() PG24 |
-1…25 bar | • Πομπός • Διακόπτης |
• Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Αναλογική / ψηφιακή οθόνη • 4…20 mA / 20…4 mA κλιμακώσιμα αναλογικά |
![]() PA |
-1…25 bar | Πομπός | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC σταθερά αναλογικά |
![]() PT / PU |
-1…25 bar | Πομπός | – | • Χρόνος απόκρισης < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC σταθερά αναλογικά • Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς / δονήσεις • Προστασία IP67 / IP69K • Βύσμα βαλβίδας M12 ή DIN |
![]() PV |
-1…25 bar | • Διακόπτης • IO-Link |
– | • Διαμορφώσιμα σημεία μεταγωγής μέσω λογισμικού • Προστασία IP67 / IP69K • Επιτήρηση θερμοκρασίας |
![]() PK |
0…25 bar | Διακόπτης | LED κατάστασης | • Εύκολη ρύθμιση σημείου μεταγωγής μέσω δύο δακτυλίων ρύθμισης |