• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
  2. Μέσα με βάση το νερό

Αισθητήρες πίεσης για μέσα με βάση το νερό

Σειρά αισθητήρων Εύρος πίεσης Σήμα Απεικόνιση Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

PN
-1…600 bar • Πομπός
• Διακόπτης
• IO-Link
• Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Οθόνη δύο χρωμάτων
• 4…20 mA / 0…10 VDC κλιμακώσιμα αναλογικά

PG24
-1…400 bar • Πομπός
• Διακόπτης
• Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Αναλογική / ψηφιακή οθόνη
• 4…20 mA / 20…4 mA κλιμακώσιμα αναλογικά
• Διευρυμένο εύρος μέτρησης έως 600 bar

PA
-1…600 bar Πομπός • 4…20 mA / 0…10 VDC σταθερά αναλογικά
• Προστασία IP68 / IP69K

P
S

0…1 bar
Πομπός • 4…20 mA
• Προστασία IP68