- Επισκόπηση
- Αισθητήρες για υδραυλικούς κυλίνδρους
Αισθητήρες για υδραυλικούς κυλίνδρους
Οι ανθεκτικοί στην πίεση αισθητήρες θέσης χρησιμοποιούνται συνήθως για τον εντοπισμό του εμβόλου σε υδραυλικούς κυλίνδρους. Ανιχνεύουν μόνο σιδηρομαγνητικά μέταλλα. Εκτός από τη χρήση τους ως τερματικοί διακόπτες σε υδραυλικούς κυλίνδρους, οι αισθητήρες μπορούν χρησιμοποιηθούν και σε άλλα υδραυλικά εξαρτήματα, όπως βαλβίδες ή αντλίες.
Το μονοκόμματο, πλήρως μεταλλικό περίβλημα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας είναι ανθεκτικό σε αιχμές πίεσης έως και 1.000 bar (πίεση διάρρηξης) και αντέχει έως και 10 εκατομμύρια κύκλους πίεσης. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και ο υψηλός βαθμός προστασίας επιτρέπουν τη χρήση των αισθητήρων σε εξαιρετικά σκληρές βιομηχανικές συνθήκες λειτουργίας.
![Schnittzeichnung Hydraulikzylinder](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-hydraulikzylinder.png?v=-2119304643)
Ιδιαίτερα στιβαροί αισθητήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Για τις υψηλές απαιτήσεις από τους αισθητήρες σε εφαρμογές υδραυλικών κυλίνδρων, η ifm electronic προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία.
Ο αισθητήρας είναι κατασκευασμένος από μονοκόμματο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα. Έτσι, οι απαιτήσεις πίεσης για πίεση λειτουργίας έως και 500 bar μπορούν να υλοποιούνται μόνιμα. Επιπλέον, το στιβαρό περίβλημα του αισθητήρα αντέχει επίσης τις πιέσεις αιχμής και τις πιέσεις διάρρηξης που εμφανίζονται σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Οι αισθητήρες της σειράς MFH κλείνουν στεγανά με έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο και έναν δακτύλιο στήριξης. Στους αισθητήρες της σειράς M9H, ο στεγανοποιητικός δακτύλιος εισάγεται ακτινικά και παρέχει ένα πρόσθετο μηχανικό τερματικό στοπ κατά την τοποθέτηση.
Ο αισθητήρας ανιχνεύει την τελική θέση σε υδραυλικούς κυλίνδρους σε κινητά μηχανήματα εργασίας ή στην τεχνολογία κατασκευαστικής διαμόρφωσης. Σε αυτήν την περίπτωση σαρώνεται συνήθως ένα βήμα μεταξύ της ράβδου του εμβόλου και του εμβόλου. Με βάση την αρχή λειτουργίας, ανιχνεύονται μόνο σιδηρομαγνητικά μέταλλα (χάλυβας). Στον ίδιο τον αισθητήρα, μια ηλεκτρονική κυψέλη μέτρησης με μαγνητοαντίσταση (κυψέλη MR) ανιχνεύει το μόνιμο μαγνητικό πεδίο που βρίσκεται δίπλα της μέσα στον αισθητήρα. Επομένως, αυτή η κυψέλη MR βρίσκεται σε ένα μόνιμο μαγνητικό πεδίο. Επειδή το περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα δεν επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο, ανιχνεύεται μόνο το σιδηρομαγνητικό μέταλλο της ράβδου του εμβόλου. Έτσι, ένα σιδηρομαγνητικό μέταλλο μπορεί να προσεγγιστεί και το εσωτερικό πεδίο αλλάζει με τέτοιον τρόπο, ώστε τα συνακόλουθα ηλεκτρονικά εξαρτήματα να παράγουν ένα σχετικό σήμα μεταγωγής.
Σειρά αισθητήρων | Έξοδοι | Σύνδεση | Ιδιότητες |
---|---|---|---|
Αισθητήρες υδραυλικών κυλίνδρων |
|
|
|