You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Μετασκευές επιτήρησης αντλιοστασίου

Νερό και Λύματα
Επεξεργασία νερού
Monitoring and maintenance
Εξ αποστάσεως επιτήρηση
Μελέτη περίπτωσης

Το io-key αποτρέπει εύκολα και οικονομικά τις πλημμύρες που προκαλούνται από βλάβες του συστήματος

Ενημερωθείτε αμέσως για
τις βλάβες του αντλιοστασίου
Απλή σύνδεση Αποφύγετε το υψηλό επακόλουθο
κόστος των πλημμυρών

Αποτελέσματα

  • Πρόληψη τοπικών πλημμυρών λόγω βλαβών στο αντλιοστάσιο
  • Απλή σύνδεση μέσω io-key
  • Ενσωμάτωση αισθητήρων με το moneo για επιτήρηση της στάθμης πλήρωσης και της αντλίας
  • Αποφυγή δαπανηρών εργασιών καθαρισμού

Η πρόκληση

Σε περιοχές όπου η φυσική κλίση δεν επαρκεί για τη μεταφορά των λυμάτων, εγκαθίστανται μικρότερα αντλιοστάσια. Αυτά αποτρέπουν επίσης τις πλημμύρες κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Υπάρχουν συνήθως ένα ή δύο αντλιοστάσια ανά κατοικημένη περιοχή 50 νοικοκυριών.

Η σχετικά απλή κατασκευή τους αποτελείται από ηλεκτρικές αντλίες και αισθητήρες στάθμης που λειτουργούν είτε μηχανικά, είτε με υπερήχους. Στο παρελθόν, τα αντλιοστάσια δεν διέθεταν κάποιο σύστημα παρακολούθησης. Εάν η μέτρηση της στάθμης πλήρωσης δεν λειτουργούσε, η αντλία δεν ενεργοποιούταν και ο σταθμός υπερχείλιζε. Οι βλάβες των αντλιοστασίων γίνονταν αντιληπτές μόνο όταν προέκυπταν τοπικές πλημμύρες. Αυτό είχε οικονομικές συνέπειες: ένα βυτιοφόρο με αντλία για καθαρισμό κόστιζε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ταυτόχρονα, τέτοια περιστατικά πλημμύρας δεν βοήθησαν τη φήμη της εταιρείας.

Ο πελάτης μας

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης στη Μεγάλη Βρετανία προμηθεύει πόσιμο νερό και υπηρεσίες επεξεργασίας / αποχέτευσης λυμάτων σε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και περισσότερες από 110.000 επιχειρήσεις.

Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο λίτρα ακατέργαστου νερού συλλέγονται καθημερινά και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο δίκτυό με πάνω από 1.000 έργα επεξεργασίας λυμάτων. Το αποχετευτικό σύστημα έχει συνολικό μήκος 76.000 χιλιόμετρα.

Ο πελάτης μας

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης στη Μεγάλη Βρετανία προμηθεύει πόσιμο νερό και υπηρεσίες επεξεργασίας / αποχέτευσης λυμάτων σε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και περισσότερες από 110.000 επιχειρήσεις.

Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο λίτρα ακατέργαστου νερού συλλέγονται καθημερινά και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο δίκτυό με πάνω από 1.000 έργα επεξεργασίας λυμάτων. Το αποχετευτικό σύστημα έχει συνολικό μήκος 76.000 χιλιόμετρα.

Η λύση γιατί ifm;

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση αποδείχθηκε δύσκολη στο παρελθόν, διότι απλά ήταν πολύ περίπλοκο να συνδεθούν πάνω από 400 αντλιοστάσια στο δίκτυο. Αυτή η πρόκληση αντιμετωπίστηκε με το io-keyτης ifm, το οποίο προσφέρει έναν απλό και γρήγορο τρόπο μεταφοράς δεδομένων αισθητήρων απευθείας στο cloud.

Η συμπαγής συσκευή απλά απαιτεί παροχή ρεύματος και επαρκή κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για την επικοινωνία, η μονάδα χρησιμοποιεί IoT στενής ζώνης ή το δίκτυο 2G. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω LTE CAT M1.

Καθώς μεταδίδονται μόνο μικροί όγκοι δεδομένων, τα δίκτυα στενής ζώνης επαρκούν απόλυτα. Μέσω μιας μονάδας εισόδου IO-Link, το io-key στο αντλιοστάσιο συνδέεται με τα αναλογικά σήματα των αισθητήρων στάθμης πλήρωσης και τα σήματα για την κατάσταση των αντλιών.

Η εγκατάσταση βασίζεται στην αρχή άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας: Μετά τη σύνδεση των αισθητήρων στο io-key, οι τιμές είναι άμεσα διαθέσιμες στο cloud και μπορούν να ελεγχθούν μέσω του πίνακα οργάνων. Το σύστημα συνδέεται βέλτιστα με την πλατφόρμα IIoT moneo. Σε περίπτωση αστοχίας ενός εξαρτήματος σε ένα αντλιοστάσιο, η λύση επιτήρησης ενεργοποιεί αμέσως έναν συναγερμό, επιτρέποντας στο προσωπικό συντήρησης να επέμβει πριν προκύψει πλημμύρα. Ήδη τους πρώτους μήνες μετά την εγκατάσταση μπόρεσαν να αποτραπούν δύο πλημμύρες λόγω βλαβών σε αντλιοστάσια.

Μελέτη περίπτωσης: Μετασκευές επιτήρησης αντλιοστασίου

Δομή συστήματος για την επιτήρηση αντλιοστασίου

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: