Πακέτα εφαρμογών για O3M συστήματα κάμερας

Πακέτο 3D συστήματος προειδοποίησης πρόσκρουσης | Πακέτο βαθμίδας Εισ/Εξ |
---|---|
• Στιβαρό σύστημα βοήθειας οδηγού για τον εντοπισμό εμποδίων στην πορεία • Έγκαιρη ανίχνευση ανακλαστικών υλικών, π.χ. σε άτομα με γιλέκα ασφαλείας • Έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις στον οδηγό • Ιδανικό για αναβάθμιση υπαρχουσών μηχανών |
• Επεκτείνει το σύστημα κάμερας προσθέτοντας ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους • Εύκολη μετασκευή σε οχήματα, χωρίς ανάγκη χρήσης δικτύωσης • Φιλική στο χρήστη παραμετροποίηση με χρήση του λογισμικού ifm Vision Assistant • Συμπεριλαμβάνει το καλώδιο σύνδεσης CAN και όλα τα απαραίτητα καλώδια προσαρμογέα |
στα προϊόντα |
3D σύστημα προειδοποίησης πρόσκρουσης για οχήματα
Εύκολη μετασκευή
Το 3D σύστημα προειδοποίησης πρόσκρουσης βασίζεται στους καθιερωμένους 3D αισθητήρες της ifm. Ανιχνεύει εμπόδια με ακρίβεια και τα οπτικοποιεί σε 2D εικόνα στην οθόνη. Κρατάει τον οδηγό ενήμερο σχετικά με την ενεργοποίηση συναγερμού και για την περιοχή που πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς. Χάρη στους ισχυρούς αλγόριθμους που διαθέτει, δεν υφίσταται πρακτικά λανθασμένη ενεργοποίηση. Το σύστημα ρυθμίζεται εύκολα μέσω της παρεχόμενης οθόνης, δεν χρειάζεται υπολογιστής.
Πακέτο εφαρμογής έτοιμο για χρήση
Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για τη ρύθμιση ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος προειδοποίησης ενεργοποίησης σε ένα όχημα, π.χ. κλαρκ, φορτωτή τροχών, εκσκαφέα, όχημα μεταφοράς κοντέινερ, μέσα σε λίγα λεπτά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποφυγή ατυχημάτων
Ο οδηγός μπορεί να έχει περιορισμένη ορατότητα σε ορισμένες περιοχές γύρω από το μηχάνημα, που μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις. Περαιτέρω κίνδυνοι ατυχημάτων προκύπτουν από την πίεση χρόνου ή την κόπωση που υφίσταται ο χειριστής του μηχανήματος. Το σύστημα βοήθειας οδηγού της ifm, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή εργασία του οδηγού, παρέχει τη λύση.
Ενεργή ανίχνευση εμποδίων
Η ενεργή ανίχνευση εμποδίων που αναπτύχθηκε από το ifm, επιτηρεί έξι ζώνες κινδύνου γύρω από το όχημα και προειδοποιεί εγκαίρως τον οδηγό για επικείμενες συγκρούσεις. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το δοκιμασμένο 3D σύστημα χρόνου τροχιάς της ifm, το οποίο μειώνει τους λανθασμένους συναγερμούς στο ελάχιστο, χάρη σε έναν εξελιγμένο αλγόριθμο που διαθέτει. Οι προειδοποιήσεις παρέχονται οπτικά, ακουστικά και με τη μορφή εικονιδίων μέσω της παρεχόμενης οθόνης 7".
Ανίχνευση ρούχων με ανακλαστικό υλικό.
Χάρη σε μια ειδική ταξινόμηση ανακλαστικών υλικών, π.χ. αντανακλαστικά γιλέκα ή ρούχα, η προειδοποίηση σύγκρουσης για άτομα μπορεί να έχει προτεραιότητα έναντι άλλων αντικειμένων. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια των ατόμων.
Σετ αναβάθμισης για οχήματα
Λεπτομέρεια: Το σύστημα βοήθειας οδηγού παρέχεται σε πακέτο εφαρμογής έτοιμο για χρήση Περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων και παρελκομένων στερέωσης Με αυτό τον τρόπο μπορεί εύκολα να αναβαθμίσει όλα τα οχήματα με τάση τροφοδοσίας 24V*.
Εύκολη ρύθμιση
Μετά τη μηχανική τοποθέτηση του συστήματος και την εύκολη καλωδίωση, η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της παρεχόμενης έγχρωμης οθόνης. Απαιτούνται μόνο μερικές παράμετροι στην έξυπνη διαδικασία ρύθμισης. Μετά το σύστημα είναι έτοιμο για λειτουργία
Εκτεταμένη λειτουργία
Για ειδικές απαιτήσεις, διατίθενται επιπρόσθετες ρυθμίσεις κατά την προετοιμασία για λειτουργία. Διατίθενται εργοστασιακά προγραμματισμένες είσοδοι και έξοδοι για επιπρόσθετο φάρο, βομβητή, ένδειξη αναμονής ή ετοιμότητας του συστήματος.
Κατάλληλο για δύσκολες εφαρμογές
Οι αισθητήρες 3D είναι κατάλληλοι για δύσκολες εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας και μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις, αντέχουν σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να πληρούν όλες τις απαιτήσεις για χρήση σε οχήματα.
*Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε διαφορετική τάση τροφοδοσίας.
Βαθμίδα Εισ/Εξ για σύστημα 3D κάμερας οχημάτων
Εύκολη επέκταση με επιπρόσθετες εισόδους και εξόδους
Το σύστημα κάμερας 3D O3M παρέχεται με σύνδεση CAN για ενσωμάτωση σε οχήματα, τα οποία συχνά διαθέτουν αυτή τη δικτύωση. Σε οχήματα που δεν διαθέτουν CAN, η νέα βαθμίδα Εισ/Εξ μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην 3D κάμερα, χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης. Η βαθμίδα επεκτείνει το σύστημα, προσθέτοντας ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν στον ελεγκτή χωρίς έξτρα σύστημα δικτύωσης.
Έξυπνη παραμετροποίηση και προγραμματισμός
Η βαθμίδα Εισ/Εξ έρχεται εργοστασιακά προγραμματισμένη και είναι έτοιμη για χρήση Η εύκολη ρύθμιση παραμέτρων ή ο περίπλοκος λογικός προγραμματισμός επιτρέπουν στην βαθμίδα να προσαρμόζεται σε κάθε εφαρμογή, μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη γραφικού διαγράμματος μπλοκ στο λογισμικό "Vision Assistant".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Είσοδοι και έξοδοι για το 3D σύστημα κάμερας
Η βαθμίδα Εισ/Εξ επεκτείνει το σύστημα κάμερας 3D O3M, το οποίο διαθέτει μία σύνδεση CAN και μία σύνδεση Ethernet, προσθέτοντας ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους. Συνολικά, η βαθμίδα Εισ/Εξ παρέχει 2 αναλογικές εισόδους (0...32000 mV), 10 ψηφιακές εισόδους, 1 έξοδο PWM και 11 ψηφιακές εξόδους, όλες εργοστασιακά προγραμματισμένες. Η βαθμίδα Εισ/Εξ συνδέεται με το 3D σύστημα μέσω δικτύου CAN. Μαζί με την βαθμίδα παρέχονται όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης με το σύστημα και τις εισόδους και τις εξόδους.
Παραμετροποίηση και δημιουργία λογικής
Η παραμετροποίηση του 3D συστήματος και η δημιουργία λογικής γίνεται με χρήση του λογισμικού ifm Vision Assistant. Η βαθμίδα Εισ/Εξ δεν χρειάζεται άλλο προγραμματισμό. Η λογική παριστάνεται γραφικά με μορφή γραφικού διαγράμματος μπλοκ στο λογισμικό ifm Vision Assistant. Μπορεί να αποτελείται από απλές λειτουργίες AND/OR, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και αριθμητικές λειτουργίες με επιλογές μνήμης.
Εύκολη μετασκευή
Η βαθμίδα Εισ/Εξ αποτελεί την ιδανική λύση για μετασκευή 3D συστημάτων σε υπάρχοντα οχήματα ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα οποία δεν διαθέτουν δίκτυο CAN. Απαιτεί απλώς τη σύνδεση των εισόδων και εξόδων της βαθμίδας με το υπάρχον σύστημα, π.χ. για έλεγχο των ακουστικών ή οπτικών γεννητριών και ενεργοποιητών. Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η σύνδεση με υπάρχοντα PLC επιτυγχάνεται μέσω την Εισ/Εξ της βαθμίδας. Με αυτό τον τρόπο απλοποιείται σημαντικά η ενσωμάτωση του 3D συστήματος.