Ο διακλαδωτής Υ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/gr/ifm-ypath-01-gr.jpg?v=529435088)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/gr/ifm-ypath-02-gr.png?v=529435912)
Γιατί διακλαδωτής Υ;
Ο διακλαδωτής Υ καθιστά αυτό το 95% των δεδομένων διεργασίας άμεσα διαθέσιμο, χωρίς παράκαμψη για το σύστημα ελέγχου. Οι τεχνολογίες ΙΤ και αυτοματισμού, για πρώτη φορά συνδέονται μεταξύ τους εύκολα και οικονομικά, από τον αισθητήρα έως το SAP®. Εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα του διακλαδωτή Υ για έξυπνες λύσεις στους τομείς
- Παρακολούθηση κατάστασης,
- Παρακολούθηση ενέργειας,
- Παρακολούθηση ποιότητας,
- Ιχνηλάτηση & ανίχνευση και
- Υπηρεσίες από απόσταση.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/y-weg/gr/ifm-ypath-03-gr.png?v=529444881)
Διασύνδεση για τη δικτύωση του εργοστασίου
Τα στοιχεία υλικού και λογισμικού επιτρέπουν την άμεση δικτύωση όλων των συνδεδεμένων αισθητήρων και ενεργοποιητών με έναν τοπικό διακομιστή, μέσω ενός δικτύου Ethernet. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την απευθείας ανάγνωση δεδομένων μηχανών, παραμέτρων διεργασίας και δεδομένων διάγνωσης και τη μετέπειτα επεξεργασία τους στο IT.
Το εύχρηστο λογισμικό διακομιστή LINERECORDER SMART OBSERVER επιτρέπει την αξιολόγηση δεδομένων μέσω ειδικά διαμορφωμένων για τον πελάτη Cockpit. Μέσω των ίδιων μηχανισμών επικοινωνίας είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση μεταξύ μηχανών και η ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με την παραγωγή.
Το εάν και το ποια δεδομένα αισθητήρων θα πρέπει να μεταβιβαστούν από το PLC στο επίπεδο ελέγχου, πρέπει να καθοριστεί στο πρόγραμμα του PLC. Αναφορές και αναλύσεις μπορούν επίσης να ακολουθήσουν στα ανώτερα επίπεδα. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι ένας πρόσθετος προγραμματισμόςτου PLC.
Από τον αισθητήρα έως το SAP
Για πρώτη φορά τα δεδομένα των αισθητήρων μπορούν να μεταφέρονται απευθείας στο λογισμικό της επιχείρησης, και μάλιστα σε όλο το εργοστάσιο ή και σε όλο τον κόσμο. Η αξιολόγηση της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την αύξηση της παραγωγής και την εξοικονόμηση ενέργειας για την 4η βιομηχανική επανάσταση.
Από τον διακλαδωτή Y έως το Έξυπνο Εργοστάσιο
Πλήρης διασύνδεση και ολοκληρωμένη χρήση των δεδομένων μηχανημάτων και αισθητήρων, αυτός είναι ο σαφής στόχος της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ακούγεται απλό - στην πράξη όμως υπάρχουν ακόμη κάποια εμπόδια.