• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Ο διακλαδωτής Υ
  2. Παρακολούθηση ποιότητας

Παρακολούθηση ποιότητας με τον διακλαδωτή Y της ifm

Με τη στοχευμένη καταγραφή δεδομένων, τα μηχανήματά σας αυξάνουν τη αποδοτικότητα συνολικής εγκατάστασης. Μπορείτε να έχετε μια απεικόνιση των τρεχουσών πραγματικών τιμών απόδοσης της εγκατάστασης και των πιθανών βελτιστοποιήσεων, με τη λειτουργική μονάδα MDE του LINERECORDER.

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες:

  • Μείωση του κόστους παραγωγής
  • Επίτευξη διαφάνειας στην παραγωγή
  • Αύξηση της αποδοτικότητας της συνολικής εγκατάστασης, της απόδοσης συστημάτων καθώς και της διαθεσιμότητας
  • Καταγραφή των συμβάντων που σχετίζονται με το μηχάνημα
  • Καταγραφή των συμβάντων που σχετίζονται με τον χρήστη
  • Αξιολόγηση των δεδομένων: Χρόνος, Μηχάνημα, Συμβάν
  • Βελτιστοποίηση του εξοπλισμού παραγωγής, όπως μηχανήματα, μεμονωμένες γραμμές, εργαλεία ή υλικά

Με τη λειτουργική μονάδα MDE του LINERECORDER, γίνεται ανάλυση και τεκμηρίωση των κρίσιμων παραμέτρων παραγωγής. Με τη χρήση της λειτουργικής μονάδας MDE, μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μηχανημάτων και την απόδοση της παραγωγής, καθώς και με τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Καταγραφή δεδομένων για τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων σύμφωνα με:

  • OEE
  • Πρότυπο SEMI
  • VDI 3423 και σε συμμόρφωση με το VDMA 66412

Δυνατότητα αναφορών FPY (First Pass Yield)

  • Pass / Fail (Επιτυχία / Αποτυχία)
  • Ρυθμός σφαλμάτων
  • Συντελεστής ποιότητας
  • Συντελεστής απόδοσης
  • Συντελεστής διαθεσιμότητας
  • Δείκτης OEE

Παράδειγμα εφαρμογής: Παρακολούθηση ποιότητας