- ecomatmobile
- Άλλα προϊόντα
Άλλα προϊόντα και παρελκόμενα
Μαγνητικοί αισθητήρες
Αντοχή σε πίεση: Πίεση λειτουργίας έως 500 bar, πίεση διάρρηξης έως 2000 bar |
Μεγάλη διάρκεια ζωής: Με 10 εκατομμύρια κύκλους πίεσης, ο αισθητήρας διαρκεί όσο και ο κύλινδρος |
Εξαιρετική αντοχή: Περίβλημα και επιφάνεια ανίχνευσης από ανοξείδωτο χάλυβα με πάχος 1 mm |
Μισή τιμή: Ο εξοπλισμός του κυλίνδρου με δύο αισθητήρες ifm δεν κοστίζει παραπάνω από έναν συγκρίσιμο αισθητήρα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή |
Εξοικονόμηση χώρου: Μήκος περιβλήματος μόνο 40 mm για επίπεδο προφίλ κυλίνδρου |
Ευέλικτοι: Περίβλημα M12 ή M14, καλώδιο ή κονέκτορα M12, PNP ή NPN, με ανοιχτή επαφή ΝΟ ή κλειστή επαφή NC ή με συμπληρωματική έξοδο |
Αξιόπιστη εποπτεία των θέσεων του εμβόλου
Οι συσκευές βασίζονται στην μαγνητο-επαγωγική τεχνολογία, η οποία ανιχνεύει αποκλειστικά σιδηρομαγνητικά μέταλλα (π.χ. τον χάλυβα του διωστήρα εμβόλου). Με τη χρήση αυτής της αρχής λειτουργίας, το περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα μπορεί να έχει πάχος τοιχώματος έως 1 mm, ακόμα και στην επιφάνεια ανίχνευσης, με αποτέλεσμα μία εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία.
Τεχνολογία σύνδεσης ecolink
Στεγανοί: Ο καινοτόμος σχεδιασμός στεγάνωσης παρέχει τους υψηλούς βαθμούς προστασίας IP 67 / IP 68 / IP 69K |
Σε σταθερή θέση: Η ασφάλεια από κραδασμούς οδοντωτού τύπου εξασφαλίζει ότι το παξιμάδι δεν πρόκειται να λυθεί ακούσια σε περίπτωση πρόσκρουσης ή δονήσεων |
Χωρίς εργαλεία: Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση χειροκίνητα |
Ευδιάκριτα: Εκδόσεις σε διαφανές μαύρο περίβλημα για βέλτιστη προβολή της LED ακόμα και σε συνθήκες έντονου φωτισμού |
Τυποποιημένα: Η τεχνολογία σύνδεσης πληρεί το πρότυπο EN 61076 του M12 |
Αξιοπιστία ακόμα και σε εφαρμογές οχημάτων
Δεν υπάρχει περίπτωση υπερπίεσης: Λόγω της ειδικής εγκατάστασης ενός μηχανικού τερματικού στοπ, ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι πάντα σωστά συμπιεσμένος και έτσι διατηρεί μόνιμα τη στεγανοποίησή του. Το οδοντωτό αντικραδασμικό σύστημα προστασίας ασφαλίζει έναντι δυνατών κραδασμών και δονήσεων. Ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 67 / IP 68 / IP 69K, το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας -40...90 °C καθώς και τα υλικά υψηλής ποιότητας του περιβλήματος (ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής ποιότητας, TPU) εξασφαλίζουν αδιάλειπτα αξιόπιστη σύνδεση σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος, όπως υγρασία με αλμύρα, λάδια και γράσα.
Απόλυτα ευδιάκριτα: Η νέα σχεδίαση και το διαφανές μαύρο περίβλημα διασφαλίζουν ότι ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού, τα LED είναι πιο ευδιάκριτα συγκριτικά με διαφανείς εκδόσεις. Αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τον συνεχή έλεγχο της εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή και την έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση προβλήματος.
RFID
Ενσωματωμένοι: Η κεραία, η μονάδα αξιολόγησης και η διεπαφή CANopen βρίσκονται σε ένα συμπαγές περίβλημα M18 ή M30 |
Απρόσβλητοι: Εκτενές εύρος θερμοκρασίας -40...85°C |
Εγκεκριμένοι: Έγκριση τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς |
Στιβαροί: Βελτιστοποιημένοι για εξωτερική χρήση με IP67 και IP69K, αντοχή σε κρούσεις κατά το EN60068-2-27, αντοχή στις δονήσεις κατά το EN60068-2-64 |
Συμβατοί: Πρωτόκολλο CANopen, βελτιστοποιημένοι για χρήση με τους ελεγκτές ecomatmobile της ifm |
Η αξιόπιστη λύση για λειτουργίες αναγνώρισης
Η ανθεκτική, συμπαγής συσκευή RFID με διεπαφή CANopen έχει σχεδιαστεί για λειτουργίες αναγνώρισης σε αγροτικά μηχανήματα, δημοτικά οχήματα και μηχανήματα δομικών έργων. Ανιχνεύει αυτόματα διάφορα προσαρτήματα και δημιουργεί τη διαμόρφωση στον ελεγκτή με τις σχετικές ρυθμίσεις. Η αυτόματη αναγνώριση απλοποιεί τη δημιουργία εξατομικευμένων ρυθμίσεων συστήματος. Η πληροφορία των περιοδικών διαστημάτων συντήρησης και των χρόνων λειτουργίας μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα και αποθηκεύεται, καθώς ο ελεγκτής αναγνωρίζει αυτόματα τον χρόνο και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ρύθμισης της μηχανής. Ο χρόνος διακοπής λειτουργίας διατηρείται στο μικρότερο δυνατό επίπεδο, η παραγωγικότητα αυξάνεται.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-graphic-01.jpg?v=-1064733772)