• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Οθόνες

Οθόνες ecomatmobile

Συσκευές για λειτουργία και επιτήρηση

Ενημερωτικά:
Έγχρωμη οθόνη με λειτουργία γραφικών και στοιχεία χειρισμού
Προσαρμόσιμα:
Προγραμματιζόμενη κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS
Καθολικότητα:
Συμπαγές περίβλημα για επιφανειακή ή χωνευτή τοποθέτηση
Κατάλληλη για χρήση με κάμερα:
Εκδόσεις με διεπαφή για κάμερες για φορητή χρήση
Επικοινωνιακά:
Διεπαφές CAN, Ethernet και USB για διάφορες λειτουργίες επικοινωνίας

ecomatDisplay

Σε διάλογο με το όχημα εργασίας

Αυτά τα στιβαρά HMI είναι προγραμματιζόμενες οθόνες γραφικών για έλεγχο, παραμετροποίηση και χειρισμό οχημάτων εργασίας και εγκαταστάσεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με έναν ελεγκτή για κινητά μηχανήματα ή αυτόνομα. Τα δεδομένα και οι λειτουργίες της συσκευής μεταβιβάζονται με ασφάλεια μέσω των διεπαφών CAN, Ethernet και USB. Κάποιες εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με επιπρόσθετο πλήκτρο πλοήγησης, ποτενσιόμετρο με λειτουργία μπουτόν, πολυάριθμα, ελεύθερα προγραμματιζόμενα, φωτιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας ή με οθόνη αφής. Οι μονάδες προσφέρουν αυξημένη αντοχή ΗΜΣ και διαθέτουν έγκριση τύπου Ε1. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας του περιβλήματος, οι μονάδες είναι κατάλληλες για εξωτερικούς πίνακες και επιφανειακή τοποθέτηση καθώς και για εγκατάσταση στην καμπίνα μηχανημάτων δομικών έργων, αγροτικών μηχανημάτων ή δημοτικών οχημάτων.

Στιβαρά HMI για βασικές εφαρμογές

• Έχουν σχεδιαστεί για βελτιστοποιημένες ως προς το κόστος λύσεις για μηχανήματα
• Βαθμός προστασίας IP65, IP67
• Έγκριση τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς

Στιβαρά HMI για βασικές εφαρμογές
Στιβαρά HMI με πολυπύρηνους επεξεργαστές 64 bit

• Ισχυρά, ανθεκτικά HMI με μοντέρνα αρχιτεκτονική 64 bit και προαιρετική οθόνη αφής
• Εκδόσεις με πλήκτρα λειτουργίας με φωτισμό RGB και απτική ανάδραση
• Διεπαφή USB υψηλής απόδοσης για καταγραφή δεδομένων και υποστήριξη αναλογικών καμερών και καμερών Ethernet
• Έγκριση τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς

Στιβαρά HMI με πολυπύρηνους επεξεργαστές 64 bit
Στιβαρά HMI με μονοπύρηνους επεξεργαστές 32 bit

• Μονάδες με πλήκτρα λειτουργίας με φωτισμό RGB και απτική ανάδραση καθώς και προαιρετική οθόνη αφής
• Διεπαφή USB για καταγραφή δεδομένων και προαιρετική διεπαφή για αναλογικές κάμερες
• Έγκριση τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς

Στιβαρά HMI με μονοπύρηνους επεξεργαστές 32 bit