- ecomatmobile
- Αισθητήρες πίεσης
Αισθητήρες πίεσης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-pressure-01.jpg?v=-217410058)
Αισθητήρες για οχήματα
Συμπαγείς: Μεταδότες πίεσης χωρίς οθόνη και με αναλογική έξοδο |
Στιβαροί: Κυψέλη μέτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς μόνωση Αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις |
Ευέλικτοι: Κονέκτορας Deutsch, AMP ή M12 |
Ανθεκτικοί στη θερμοκρασία: Θερμοκρασία μέσου -40…125°C |
Γρήγοροι: Χρόνος απόκρισης 2 ms |
Ειδικοί για την εφαρμογή: Ιδανικοί για χρήση σε υδραυλικές εφαρμογές οχημάτων |
Ακριβείς και αξιόπιστοι ακόμα και στην πιο υψηλή πίεση
Οι αισθητήρες τύπου PT/PU είναι κατάλληλοι για εφαρμογές οχημάτων και ειδικά για υδραυλικές και πνευματικές εφαρμογές με υψηλή πίεση λειτουργίας. Η υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις, ο μεγάλος βαθμός προστασίας, η εξαιρετική αντοχή ΗΜΣ και η συμμόρφωση E1 καθιστούν τους αισθητήρες PT/PU ιδανικούς για χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας. Οι κονέκτορες των νέων αισθητήρων πίεσης επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οχήματα εργασίας. Οι αισθητήρες διαθέτουν, επίσης, κυψέλη μέτρησης λεπτού φιλμ απευθείας συγκολλημένη στη σύνδεση διεργασίας. Αυτή η τεχνολογία εγγυάται μεγάλη ακρίβεια, με ένα ιδιαίτερα συμπαγές περίβλημα μόλις 19 mm, σε ιδανική σχέση κόστους/απόδοσης.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/1639f5e02b65414fb7af34fd71145c1a/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-09.png)
Αισθητήρες για οχήματα | ||
---|---|---|
• Μεταδότες πίεσης με κονέκτορα DEUTSCH ή AMP |
Μετάβαση στην επιλογή προϊόντων |