You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Εφαρμογές
  3. Μεταφορά και εφοδιαστική

Μεταφορά και εφοδιαστική

Τυπικός ελεγκτής και ελεγκτής ασφαλείας σε μία συσκευή
Χάρη στους δύο ανεξάρτητους εσωτερικούς ελεγκτές με κλιμακώσιμη αντιστοίχιση εισόδου/εξόδου, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τυπικές εφαρμογές και σε εφαρμογές ασφαλείας

Μάθετε περισσότερα

ioControl - εύκολο σέρβις και συντήρηση
Η ενσωματωμένη οθόνη και τα πλήκτρα χειρισμού επιτρέπουν την ταχεία ρύθμιση της συσκευής και των παραμέτρων κατά την παραγωγή ή επιτόπου

Μάθετε περισσότερα

ecomatDisplay
Η ισχυρή διεπαφή της μηχανής για απεικόνιση και καταγραφή δεδομένων καθώς και επικοινωνία μέσω ενός συνδεδεμένου modem

Μάθετε περισσότερα

Συστήματα κάμερας για ανίχνευση εμποδίων
Ένα αυτόματο σύστημα ανίχνευσης 3D αναγνωρίζει έγκαιρα πιθανά εμπόδια και αποτρέπει τις συγκρούσεις

Μάθετε περισσότερα

Απομακρυσμένες ενημερώσεις μηχανής
Ενημερώσεις Over-the-air (OTA) ή online διάγνωση του λογισμικού της μηχανής σε στενό συντονισμό μεταξύ του χειριστή της μηχανής και του κατασκευαστή

Μάθετε περισσότερα

Ακριβής προσδιορισμός θέσης των βραχιόνων
Οι κωδικοποιητές για οχήματα εξασφαλίζουν την τοποθέτηση ακριβείας του βραχίονα και μεταδίδουν τη θέση του στο PLC

Μάθετε περισσότερα

Ακόμα και αν η υψηλή τάση είναι κυριολεκτικά στον αέρα: Οι αισθητήρες και τα συστήματα ελέγχου της ifm παραμένουν ανεπηρέαστα. Το σύνθετο ηλεκτρονικό σύστημα προστατεύεται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως έχουν δείξει λεπτομερείς δοκιμές ΗΜΣ. Οι διεγειρόμενες παρεμβολές φιλτράρονται αξιόπιστα και δεν μπορούν να επηρεάζουν τους ελεγκτές. Αυτό εξασφαλίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων μέσω των διεπαφών CAN λειτουργεί αξιόπιστα ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, όπως εξωτερικές εφαρμογές των τομέων μεταφοράς και εφοδιαστικής.

Για τα οχήματά σας στη μεταφορά και την εφοδιαστική μπορείτε να βασίζεστε στην πολυετή τεχνογνωσία της ifm στις εφαρμογές!

 

Ιστορία πελάτη: Φορτωτής εμπορευματοκιβωτίων / αποφυγή σύγκρουσης

Γιγαντιαία, με βάρος δεκάδων τόνων και πολύπλοκα: Σε όλες τις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως χρησιμοποιούνται φορτωτές εμπορευματοκιβωτίων για τη στοίβαξη και τον χειρισμό των κοντέινερ. Για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις κατά τη γρήγορη εκτέλεση ελιγμών σε στενούς χώρους, η ifm προσφέρει αυτόματη αποφυγή των συγκρούσεων: Μία κάμερα 3D στην πίσω πλευρά παρακολουθεί την πίσω περιοχή, ανιχνεύει αντικείμενα στη διαδρομή μετακίνησης και προειδοποιεί τον οδηγό για μία ενδεχόμενη σύγκρουση. Διαβάστε την παρουσίαση της εφαρμογής για να ανακαλύψετε πώς το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης 3D βοηθά αποτελεσματικά στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

Διαβάστε όλη την ιστορία

 

Σκάλα διάσωσης

Οι σκάλες διάσωσης σε αερολιμένες χρησιμοποιούνται σπάνια. Όταν όμως χρειάζονται, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να είναι σίγουρη για την αξιόπιστη λειτουργία και τον διαισθητικό χειρισμό τους.

Τα εξαρτήματα του συστήματος ecomatmobile είναι σχεδιασμένα για ακραίες εφαρμογές σε οχήματα. Αντέχουν άνετα σε μηχανικές, κλιματικές ή ηλεκτρικές παρεμβολές. Επιπλέον, οι τυποποιημένοι σχεδιασμοί καθιστούν πανεύκολη την ανταπόκριση σε διάφορες απαιτήσεις των πελατών. Αυτό εξασφαλίζεται με το ενιαίο σχέδιο χειρισμού και τον προγραμματισμό με το λογισμικό CODESYS. Ένα ακόμα πλεονέκτημα για τους πελάτες: Τα τυποποιημένα εξαρτήματα μειώνουν το κόστος αποθήκευσης.

 

Όχημα ρυμούλκησης αεροσκάφους

Σχεδιασμένα ειδικά για χρήση σε οχήματα, τα εξαρτήματα της ifm εξασφαλίζουν ότι ο μπροστινός τροχός βρίσκει με ακρίβεια και αξιοπιστία το δρόμο του προς το όχημα ρυμούλκησης αεροσκάφους. Οι αισθητήρες προσέγγισης ανιχνεύουν επακριβώς τις θέσεις στο πλαίσιο του εντοπιστή. Τα σήματα αξιολογούνται από το αποκεντρωμένο ecomatController. Ταυτόχρονα ελέγχει και παρακολουθεί τις αναλογικές βαλβίδες για τις υδραυλικές λειτουργίες. Αυτό εγγυάται ότι η δύναμη του υδραυλικού συστήματος εφαρμόζεται με μέγιστη ακρίβεια και προσαρμόζεται στον τύπο του αεροσκάφους που έχει προεπιλεγεί μέσω του ecomatDisplay. Έτσι αποφεύγονται τυχόν ζημιές στους μπροστινούς τροχούς.

 

Οδικό-σιδηροδρομικό όχημα

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια δεν είναι σύμπτωση. Είναι το αποτέλεσμα δοκιμασμένης τεχνολογίας. Αυτό εξασφαλίζεται από τις σχετικές εγκρίσεις, όπως την έγκριση τύπου e1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς ή την πιστοποίηση για χρήση σε σιδηροδρομικά οχήματα. Ο χειρισμός με καθοδήγηση μέσω μενού επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή εκτέλεση ελιγμών. Τα στοιχεία ελέγχου παρέχουν τη δυνατότητα στον οδηγό να αλλάζει με ευκολία από τις σιδηροτροχιές στο οδόστρωμα.

 

Αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο όχημα

Το αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο όχημα κινείται σε αόρατες διαδρομές στον σταθμό και μεταφέρει τα κοντέινερ ακριβώς στις θέσεις που πρέπει να αποθηκευτούν ή να φορτωθούν. Η υψηλή ταχύτητα φόρτωσης και εκφόρτωσης απαιτεί αξιόπιστη τεχνολογία. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, τα οχήματα μπορεί να εξοπλίζονται με διάφορους κινητήρες, αμαξώματα, υδραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Τα εξαρτήματα συστήματος της σειράς προϊόντων ecomatmobile χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του μηχανισμού μετάδοσης έλξης και την αξιολόγηση των πολυάριθμων αισθητήρων για εφαρμογές οχημάτων. Το στιβαρό ecomatDisplay τύπου HMI προβάλλει πληροφορίες σέρβις και - αν χρειάζεται - μηνύματα σφάλματος και βλάβης.

ASTI: Ισχυροί ελεγκτές 32 bit της ifm ελέγχουν αξιόπιστα τα αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα