• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. mobile IoT
  2. Επιτήρηση στην ανάπτυξη

Επιτήρηση μηχανημάτων εργασίας στην ανάπτυξη

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία ανάπτυξης

Παρακολουθήστε τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες από το γραφείο σας και συντομεύστε τους χρόνους ανάπτυξης

Χρησιμοποιήστε το mobile IoT για να επιταχύνετε τον χρόνο διάθεσης στην αγορά προϊόντων, λειτουργιών και δυνατοτήτων – όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να διακόψετε σημαντικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.

Στη διαδικασία ανάπτυξης, είναι σημαντικό να λαμβάνετε τακτικά σχόλια σχετικά με την τρέχουσα ανάπτυξη και τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο λόγος που οι μηχανικοί συνήθως ζητούν από τους πελάτες τους σχόλια κατά τη φάση των δοκιμών. Αυτή η διαδικασία συχνά είναι χρονοβόρα και παρέχει μόνο ένα μέρος των απαιτούμενων πληροφοριών. Με το mobile IoT, οι μηχανικοί μπορούν να παρακολουθούν διαρκώς την απόδοση ενός μηχανήματος χωρίς να χρειάζεται η επιτόπια παρουσία τους. Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να ξεκινήσει μόλις παραδοθεί το μηχάνημα. Οι ομάδες ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιούν τα συλλεγμένα δεδομένα για να βελτιώνουν τα μηχανήματα. Η γρήγορη και λεπτομερής ανταλλαγή δεδομένων βοηθά στην επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στη μείωση του κόστους.

Ενημερώσεις λογισμικού που βασίζονται σε cloud κατά τη φάση της δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση, να αλλάζουν και να μεταφορτώνουν ρυθμίσεις παραμέτρων στο μηχάνημα χωρίς να φεύγουν από το γραφείο τους. Αυτό, σε συνδυασμό με τις απομακρυσμένες ενημερώσεις, μπορεί να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης και μετακίνησης. Οι επιτόπιες επισκέψεις γίνονται πιο σύντομες ή λιγότερο συχνές.

Αποτελεσματική ανάπτυξη νέων προϊόντων: Συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων χρήσης των μηχανών

Σε αυτή τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και μακροπρόθεσμης ανάλυσης, το mobile IoT διαδραματίζει κεντρικό ρόλο καθώς μπορούν να οπτικοποιούνται τόσο τα τρέχοντα όσο και τα προγενέστερα δεδομένα. Τα δεδομένα που αποστέλλονται από το μηχάνημα στο cloud μετατρέπονται σε αναγνώσιμες πληροφορίες και στη συνέχεια αποθηκεύονται. Επιπλέον, τα ανεπεξέργαστα δεδομένα μπορούν να αναλύονται στο cloud και τα αποτελέσματα να διατίθενται στους χρήστες. Αυτή η αυτοματοποιημένη ανάλυση διευκολύνει και επιταχύνει τη λήψη δεδομένων και αυξάνει την αντιδραστικότητα. Τα συλλεγμένα δεδομένα αποθηκεύονται για 5 χρόνια, καθιστώντας δυνατή τη χρήση σχετικών δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα έργου που είναι αρμόδια για τις νέες εξελίξεις μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για να κατανοεί λεπτομερώς τη χρήση του μηχανήματος και να αποφασίζει σε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να δίδεται προτεραιότητα. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν μία σταθερή βάση για τη λήψη αποφάσεων.

Με το mobile IoT μπορείτε, επίσης, να στέλνετε ειδοποιήσεις και αναφορές. Ο χειριστής ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση του μηχανήματος και λαμβάνει αμέσως ειδοποίηση σε περίπτωση προβλημάτων.

Μία μόνιμη σύνδεση μεταξύ του μηχανήματος και του cloud επιτρέπει τη ζωντανή παρακολούθηση των τιμών διεργασίας και διευκολύνει την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διάγνωση (λογισμικό, CANbus).

Πλεονεκτήματα και οφέλη του mobile IoT για την ανάπτυξη μηχανημάτων εργασίας

mobile IoT = Οπτικοποίηση, ανάλυση δεδομένων και εργαλεία τεχνικής υποστήριξης & ανάπτυξης

  • Απόδοση: Το mobile IoT παρέχει λεπτομερείς διαπιστώσεις και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του μηχανήματος σε πραγματικές συνθήκες

  • Χρόνος διάθεσης στην αγορά: Το mobile IoT είναι ένας εύκολος τρόπος παρακολούθησης των δοκιμών νέων προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες από το γραφείο. Ως αποτέλεσμα, το κόστος μετακίνησης και ο χρόνος διάθεσης στην αγορά μειώνονται

  • Διάγνωση: Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος, το μηχάνημα μπορεί να επιθεωρηθεί από απόσταση

  • Αντιμετώπιση προβλημάτων: Το mobile IoT επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο για σφάλματα λογισμικού

  • Ενημερώσεις λογισμικού: Ενημερώστε το λογισμικό ή διορθώστε τα σφάλματα από απόσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα

  • Βελτιωμένη ποιότητα: Στο cloud, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τη χρήση του μηχανήματος σε πραγματικές συνθήκες, αυξάνοντας συνεχώς τις γνώσεις σας για την αγορά

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.

Πακέτα τεχνικής υποστήριξης και hardware: Βέλτιστος συνδυασμός

Με το mobile IoT, οι δυνατότητές σας είναι απεριόριστες

Τα πακέτα τεχνικής υποστήριξης mobile IoT σας προσφέρουν μέγιστη ευελιξία χάρη στις διάφορες επιλογές όγκου δεδομένων. Η γκάμα των υπηρεσιών περιλαμβάνει επίσης ζωντανές συνδέσεις για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, μία αντίστοιχη ενότητα επικοινωνίας για το δίκτυό σας σας επιτρέπει να συνθέτετε γρήγορα και εύκολα τον ιδανικό συνδυασμό hardware-μηχανής για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Επιλέξτε το πακέτο τεχνικής υποστήριξης και hardware που ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες σας: