Χρήση αισθητήρων αγωγιμότητας για εξασφάλιση της ποιότητας και αύξηση της απόδοσης
![LDL Stage Gruppenfoto LDL-Familie](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/analysesensoren/ldl/ifm-ldl-stage.jpg?v=534199881)
Η τιμή αγωγιμότητας δηλώνει πόσο καλά ένα υλικό άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Στις βιομηχανίες νερού, τροφίμων και ποτών, καθώς και σε άλλους τομείς, αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως σημαντική μετρούμενη παράμετρος στη διασφάλιση ποιότητας. Συμβάλλει, για παράδειγμα, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών CIP ή στην επιτήρηση της ποιότητας του υπερκαθαρού νερού. Επιπλέον, η αγωγιμότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για τον διαχωρισμό φάσεων.
Θέματα
Η συμπαγής σειρά LDL συνδυάζει μονάδα αξιολόγησης και στοιχείο μέτρησης σε ένα περίβλημα. Αυτό δημιουργεί χώρο στον πίνακα ελέγχου και μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται ακριβό καλώδιο δεδομένων μεταξύ του στοιχείου μέτρησης και της μονάδας αξιολόγησης.
Το τυποποιημένο βύσμα M12 εντυπωσιάζει με την απόλυτη προστασία από εισροή, ενώ παράλληλα αντέχει στις δύσκολες συνθήκες ενός υγιεινού περιβάλλοντος. Επιπλέον, αποκλείονται σφάλματα κατά τη σύνδεση των καλωδίων στον θάλαμο ακροδεκτών.
Διαθέτοντας ένα στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα, οι αισθητήρες της σειράς LDL ξεχωρίζουν χάρη στην υψηλή αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Ένας λόγος για αυτό: Δεν έχουν τοποθετηθεί στεγανοποιητικά που μπορεί να γίνουν πορώδη με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, η συσκευή δεν υφίσταται διάβρωση.
Η ποικιλία των προσαρμογέων καθιστά εύκολη την ενσωμάτωση του αισθητήρα με μετασκευή ή σε νέες εγκαταστάσεις. Χάρη στη σύνδεση διεργασίας G 1/2", αυτό ισχύει ήδη για μικρές διαμέτρους σωλήνων που ξεκινούν από το DN25.
Ο αισθητήρας είναι έτοιμος όταν είστε έτοιμοι εσείς: Απλά αποσυσκευάζετε το LDL και το συνδέετε. Η αγωγιμότητα στο μέσο προσδιορίζεται αξιόπιστα αμέσως.
Το εργοστασιακό πιστοποιητικό περιλαμβάνεται σε όλους τους αισθητήρες αγωγιμότητας LDL. Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας δωρεάν με τον σειριακό αριθμό του αισθητήρα.
Σύνδεση συστήματος
LDL100
Το LDL100 είναι η σωστή επιλογή για τον προσδιορισμό των φάσεων της διεργασίας. Η διαφοροποίηση των μέσων και ο προκύπτων προσδιορισμός των φάσεων της διεργασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο, ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων. Τα μέσα καθαρισμού, το νερό πλύσης και τα προϊόντα που βρίσκονται σε σωλήνες διεργασίας έχουν διαφορετικές τιμές αγωγιμότητας και μπορούν επομένως να ανιχνευτούν εύκολα και αξιόπιστα. Αυτό εξασφαλίζει ξεκάθαρη επιτήρηση ανά πάσα στιγμή.
LDL101
Ο αισθητήρας αγωγιμότητας LDL101 είναι η σωστή επιλογή σε εφαρμογές όπου η καθαρότητα του νερού είναι αποφασιστικής σημασίας για την ποιότητα του προϊόντος ή την αξιοπιστία της διεργασίας. Ο αισθητήρας ανιχνεύει την αγωγιμότητα του νερού από μια τιμή 0,04 µs/cm και άνω. Αυτό τον καθιστά ιδανικό για εφαρμογές διήθησης νερού, στις οποίες χρησιμοποιείται καθαρό νερό σε όλα τα στάδια. Πιθανές εφαρμογές εδώ είναι η επεξεργασία νερού, ο καθαρισμός εξαρτημάτων και σημαντικά συστήματα παροχής (νερό ψύξης).
Επισκόπηση των τομέων εφαρμογής
Βοήθεια επιλογής: Επισκόπηση των αισθητήρων αγωγιμότητας και των ευρών μέτρησής τους
- Δεν υπάρχουν ανακρίβειες μέτρησης όπως συμβαίνει με την αναλογική μετάδοση ως αποτέλεσμα πολλαπλής ψηφιακής και αναλογικής μετατροπής
- Αγωγιμότητα και τιμή θερμοκρασίας: Δύο τιμές σε ένα σημείο μέτρησης
• Απαιτούνται λιγότερα σημεία μέτρησης
• Μειωμένο αρχικό κόστος - Υψηλή ανάλυση μέτρησης, χωρίς κλιμάκωση
- Επιτήρηση ποιότητας με:
• Συνεχής προβολή της κατάστασης της συσκευής
• Ιστόγραμμα ωρών λειτουργίας
• Εσωτερική μνήμη για ελάχιστες και μέγιστες τιμές αγωγιμότητας/θερμοκρασίας - Οι συσκευές αντικατάστασης μπορούν να εντοπιστούν και να διαμορφωθούν αυτόματα από την κύρια μονάδα IO-Link
Το γνωρίζατε;
Με μία συμβατική αναλογική έξοδο, ένα μεγάλο εύρος μέτρησης κλιμακώνεται στα 4...20 mA. Ως αποτέλεσμα, οι ελάχιστες αλλαγές στην αγωγιμότητα συχνά δεν μπορούν να ανιχνευτούν άμεσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπολειμματικές ποσότητες χημικών ουσιών που δεν ανιχνεύονται στο νερό έκπλυσης ή στα προϊόντα και, στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και σε ανακλήσεις προϊόντων. Με το IO-Link, ωστόσο, η ανάλυση της τιμής αγωγιμότητας κλιμακώνεται πάντα ώστε να συμβαδίζει με το χρησιμοποιούμενο εύρος μέτρησης, για να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η υψηλότερη δυνατή ακρίβεια.