- Αισθητήρας αγωγιμότητας LDL
- Καινοτομίες
Αισθητήρας αγωγιμότητας από πολυπροπυλένιο
Ο LDL400 είναι η έκδοση πολυπροπυλενίου του επαγωγικού αισθητήρα αγωγιμότητας LDL2xx της ifm. Οι ιδιότητες του υλικού κατασκευής του τον καθιστούν την ιδανική επιλογή σε εφαρμογές όπου οι μεταλλικοί αισθητήρες διαβρώνονται: άμεση επαφή με θαλασσινό ατμοσφαιρικό αέρα ή άλλα διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά μέσα, όπως μέσα καθαρισμού, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα για τον LDL400. Ο αισθητήρας πληροί επίσης τις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Έγκριση Τύπου Αμοιβαίας Αναγνώρισης DNV EU RO.
Αναλυτικά ο αισθητήρας αγωγιμότητας
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Το περίβλημα από πολυπροπυλένιο αντέχει σε επιθετικά περιβάλλοντα
Το περίβλημα από πολυπροπυλένιο καθιστά τον αισθητήρα την ιδανική επιλογή για εφαρμογές στις οποίες οι μεταλλικοί αισθητήρες τείνουν να διαβρωθούν. Δεν αποτελεί πρόβλημα η άμεση επαφή με αλμυρό ατμοσφαιρικό αέρα ή άλλα επιθετικά, όξινα ή αλκαλικά μέσα.
Το μεγάλο εύρος μέτρησης σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή επεξεργασίας νερού.
Ο αισθητήρας μετρά συνεχώς την αγωγιμότητα ενός μέσου στην περιοχή από 100 έως 2.000.000 μS/cm και την εξάγει ως ψηφιακή ή αναλογική τιμή θερμοκρασιακά αντισταθμισμένη. Επιπλέον, μπορεί να προσεγγιστεί ακυκλικά η ποσοστιαία συγκέντρωση NaCl σε υπερκαθαρό νερό.
Πιστοποιημένος για τη ναυτιλιακή βιομηχανία
Χάρη στις ιδιότητες του υλικού του, ο αισθητήρας είναι ιδανικά κατάλληλος για χρήση στη ναυτιλιακή βιομηχανία και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Έγκριση Τύπου Αμοιβαίας Αναγνώρισης DNV EU RO. Αυτό καθιστά τον αισθητήρα ως ιδανική επιλογή για εφαρμογές επεξεργασίας νερού σε πλοία.
Συμπαγής σχεδιασμός χωρίς πρόσθετη μονάδα αξιολόγησης
Η συμπαγής σχεδίαση συνδυάζει μονάδα αξιολόγησης και στοιχείο μέτρησης σε ένα περίβλημα. Έτσι εξοικονομείται χώρος στον πίνακα ελέγχου και μειώνεται σημαντικά η πολυπλοκότητα της καλωδίωσης. Εξαλείφει επίσης την ανάγκη για ένα ακριβό καλώδιο δεδομένων μεταξύ του στοιχείου μέτρησης και της μονάδας αξιολόγησης.
Εφαρμογές

Επεξεργασία νερού - φιλτράρισμα και αφαλάτωση
Ο αισθητήρας μετρά συνεχώς την αγωγιμότητα του μέσου από 100 έως 2.000.000 μS/cm. Αυτό σημαίνει ότι ο LDL400 μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως σε σχεδόν κάθε πιθανή εφαρμογή επεξεργασίας νερού και ως δείκτης ποιότητας του νερού.
Ο αισθητήρας πληροί επίσης τις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Έγκριση Τύπου Αμοιβαίας Αναγνώρισης DNV EU RO.

Ιχθυοκαλλιέργεια - διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος
Στις ιχθυοκαλλιέργειες, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα πρέπει να ελέγχονται επακριβώς προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής και βιώσιμη αναπαραγωγή. Εάν το σύστημα δεν ισορροπούσε, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ολόκληρου του αναπαραγωγικού αποθέματος και την παύση της αναπαραγωγής.
Η συγκέντρωση άλατος του νερού, μια σχετική μετρούμενη μεταβλητή, μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα ανά πάσα στιγμή με τον LDL400 μέσω της αγωγιμότητας.

Κάθετη γεωργία - έλεγχος συγκέντρωσης μετάλλων
Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξη ενός φυτού, δεν είναι μόνο απαραίτητο να προσδιοριστούν και να τηρηθούν οι απαιτήσεις σε νερό, αλλά και να ελεγχθεί η συγκέντρωση των μετάλλων στο νερό.
Ο LDL400 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση αυτής της συγκέντρωσης και για να ελέγξει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Αυτό εξασφαλίζει τη βέλτιστη παροχή για τα φυτά.
Σύνδεση συστήματος
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
- Διαφανείς διαδικασίες
Η συνεχής παρακολούθηση της αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη διαδικασία σας ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να προσεγγιστεί ακυκλικά η ποσοστιαία συγκέντρωση NaCl σε υπερκαθαρό νερό. - Εύκολη ρύθμιση, ακόμη και από απόσταση
Ο αισθητήρας αγωγιμότητας μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link - είτε από απόσταση είτε κατά τη διάρκεια της διεργασίας. Δεν απαιτείται πρόσθετος μετατροπέας. - Καταγραφή και προσομοίωση τιμών διεργασίας και συμβάντων
Εκτός από την εμφάνιση και την καταγραφή των τιμών διεργασίας, διάφορα συμβάντα μπορούν να καταγραφούν και να προσομοιωθούν μέσω IO-Link. - Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Σχεδιάζετε μια αντικατάσταση συσκευής; Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρει τα σύνολα παραμέτρων, διευκολύνοντας την αντικατάσταση της συσκευής - μόνο η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί.