- Επισκόπηση
- Φάροι και στήλες σηματοδότησης
LED φάροι και στήλες σηματοδότησης
Η ifm χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία RGB LED μεγάλης διάρκειας ζωής στους φάρους και τις στήλες σηματοδότησης, που παρέχουν τουλάχιστον 7 διαφορετικά χρώματα. Δεδομένου ότι είναι ρυθμιζόμενη και η φωτεινότητα και η συχνότητα που αναβοσβήνει, πολλές καταστάσεις λειτουργίας ή μηνύματα κατάστασης μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη και με ένα φάρο ενός τμήματος. Η στήλη σηματοδότησης 5 τμημάτων και η στήλη 20 τμημάτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση πολύπλοκων συνθηκών εγκατάστασης καθώς και ακολουθιών διεργασιών ή στάθμης δεξαμενής.
Οι φάροι και στήλες σηματοδότησης μπορούν να διαμορφωθούν ξεχωριστά. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα μέσω IO-Link ή σε ορισμένα μοντέλα, και μέσω μπουτόν παραμετροποίησης. Τα ολοκληρωμένα παρελκόμενα τοποθέτησης αυξάνουν περαιτέρω το εύρος των εφαρμογών, έτσι ώστε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών να μπορεί να καλυφθεί με έναν τύπο φάρου.
Περιεχόμενα
Χάρη στην τεχνολογία LED RGB, η κάθε λυχνία μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά (μόνιμα αναμμένος, χαμηλός ρυθμός φλας, υψηλός ρυθμός φλας, διαφορετικά χρώματα). Ετσι μειώνεται το απαιτούμενο στοκ σε υλικά που πρέπει να διατηρείτε. Ο φάρος μπορεί να τεθεί σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας, π.χ. αναλογική λειτουργία απεικόνισης στάθμης.
Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα των φάρων και των στηλών σηματοδότησης της ifm είναι η ορατότητά τους από μεγάλες αποστάσεις ακόμη και σε φωτεινούς χώρους. Αυτό είναι εφικτό λόγω του σκούρου πλαστικού καλύμματος πάνω από τα τμήματα των λαμπτήρων.
Εκτός από τους φάρους και τις στήλες σηματοδότησης με αμιγές οπτικό σήμα, η ifm προσφέρει επίσης κωδικούς που εκπέμπουν ένα ακουστικό σήμα μέσω ενός βομβητή για να αυξήσουν περαιτέρω την αντιληπτότητα μιας κατάστασης. Επτά διαφορετικές τονικές ακολουθίες επιτρέπουν την αξιόπιστη αναγνώριση του συστήματος σηματοδότησης μεταξύ πολλών συστημάτων σε ένα δωμάτιο.
Ένα εξάρτημα στήριξης παρέχεται με τη συσκευή. Επιπρόσθετα, υπάρχει έκδοση με βάση στήριξης για υπερυψωμένη τοποθέτηση. Αυτή η βάση στήριξης μπορεί να περιστραφεί και κατά 90 μοίρες για εγκατάσταση σε τοίχο, χωρίς περαιτέρω εξαρτήματα. Επίσης διατίθενται παρελκόμενα τοποθέτησης σε στύλο.
Λειτουργία IO-Link
Όταν ο φάρος ανιχνεύσει IO-Link επικοινωνία, γυρνάει αυτόματα σε λειτουργία IO-Link. Σε αυτή τη λειτουργία, ο φάρος μπορεί να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί μέσω των δεδομένων επικοινωνίας μεταξύ της κύριας μονάδας IO-link και του φάρου.
Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το χρώμα και τη συχνότητα που αναβοσβήνει η λυχνία καθώς και τον ήχο του βομβητή, να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τον βομβητή και να διαβάσει την κατάσταση του μπουτόν ανάδρασης στο πάνω μέρος της λάμπας.
Λειτουργία SIO: On/Off λειτουργία
Κατά την διάρκεια παραμετροποίησης μέσω IO-Link, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την λειτουργία. Αν επιλεχθεί η On/Off λειτουργία και μετά διακοπεί η επικοινωνία IO-link, ο φάρος αυτόματα ξεκινά σε λειτουργία SIO.
Στη λειτουργία "On/Off", ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό φωτισμό για κάθε λυχνία.
Το χρώμα, η συχνότητα και η ένταση φωτισμού μπορούν να ρυθμιστούν για κάθε είσοδο. Όταν η είσοδος αλλάξει σε υψηλό σήμα, η λυχνία θα λειτουργεί όπως έχει διαμορφωθεί. Εάν ένα υψηλό σήμα βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο εισόδους, η είσοδος "LED-A" έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την είσοδο "LED-B" ή "LED-C".
Μια ξεχωριστή παράμετρος καθορίζει μέσω IO-Link εάν ο ακροδέκτης 4 του κονέκτορα θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για την ενεργοποίηση του βομβητή ή ως έξοδος κατάστασης του μπουτόν ανάδρασης.
Λειτουργία SIO: Λειτουργία RGB
Κατά την διάρκεια παραμετροποίησης μέσω IO-Link, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την λειτουργία. Αν επιλεχθεί η RGB λειτουργία και μετά διακοπεί η επικοινωνία IO-link, ο φάρος αυτόματα ξεκινά σε λειτουργία SIO.
Σε αυτή τη λειτουργία, οι 3 ψηφιακές είσοδοι έχουν σταθερή λειτουργικότητα. Εδώ κάθε είσοδος εκχωρείται σε ένα από τα τρία βασικά χρώματα "κόκκινο, πράσινο, μπλε".
Εάν υπάρχει υψηλό σήμα στην είσοδο LED-A, η λυχνία θα είναι κόκκινη. Εάν υπάρχει υψηλό σήμα στην είσοδο LED-Β, η λυχνία θα είναι πράσινη. Εάν υπάρχει υψηλό σήμα και στις δύο εισόδους, LED-A και LED-B, θα χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός κόκκινου και πράσινου = κίτρινο.
Η ifm παρέχει δύο διαφορετικές οικογένειες φάρων σηματοδότησης: Εκδόσεις με διασύνδεση IO-Link και με διασύνδεση IO-Link και ψηφιακές εισόδους για τον έλεγχο κάθε τμήματος
Με τη διασύνδεση IO-Link, μπορείτε να ελέγχετε κάθε τμήμα με πολύ γρήγορο και ευέλικτο τρόπο. Μπορείτε να αλλάξετε χρώμα, φωτεινή ένταση και συχνότητα που αναβοσβήνει.
Σε ορισμένες εκδόσεις, διατίθενται πρόσθετες ψηφιακές είσοδοι για τον έλεγχο των τμημάτων LED και του βομβητή. Αυτό σημαίνει ότι ο φάρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συμβατικά συστήματα, χωρίς IO-Link.
Παραμετροποίηση χωρίς IO-Link
Χάρη σε ένα μπουτόν, ορισμένες εκδόσεις του φάρου μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς IO-Link, σε τρία απλά βήματα.
Με το μπουτόν παραμετροποίησης μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω ιδιότητες, για κάθε LED τμήμα:
- Χρώμα (κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, μωβ, τυρκουάζ, λευκό, κίτρινο, σβηστό)
- Συχνότητα (μόνιμα αναμμένο, αναβοσβήνει με χαμηλό ρυθμό αργά/μεσαία/γρήγορα, αναβοσβήνει με υψηλό ρυθμό αργά/μεσαία/γρήγορα)
- Φωτεινότητα (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Παραμετροποίηση χωρίς IO-Link
Εναλλακτικά, οι φάροι και στήλες σηματοδότησης μπορούν να άνετα διαμορφωθούν μέσω IO-link. Έτσι, είναι δυνατή η αποθήκευση και η φόρτωση σετ παραμέτρων. Ανάλογα με τον κωδικό, διατίθενται έως και τρεις τρόποι λειτουργίας.
On/Off λειτουργία
Στη λειτουργία On/Off, τα χρώματα των τμημάτων μπορούν να καθοριστούν εκ των προτέρων και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ξεχωριστά. Επιπλέον, σε κάθε τμήμα μπορεί να καθοριστεί το χρώμα, η συχνότητα και η ένταση φωτισμού .
Λειτουργία RGB
Η λειτουργία RGB επιτρέπει στις λυχνίες να χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των λειτουργιών τους. Εδώ, σε κάθε bit δεδομένων εκχωρείται ένα από τα τρία βασικά χρώματα "κόκκινο, πράσινο, μπλε", το οποίο επιτρέπει την ανάμειξη του απαιτούμενου χρώματος για κάθε τμήμα, γράφοντας τα κυκλικά δεδομένα.
Αναλογική λειτουργία
Η αναλογική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στους φάρους 5 τμημάτων και απεικονίζει μια τιμή μεταξύ 0...100% σε προδιαμορφωμένους τύπους οθόνης
Με 20 εξατομικευμένα ελεγχόμενα τμήματα LED, αυτός ο φάρος παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία. Η στήλη με 20 LED λειτουργεί αποκλειστικά μέσω IO-Link και προσφέρει μια ποικιλία δυνατοτήτων με δύο διαφορετικές λειτουργίες. Ωστόσο, και οι δύο λειτουργίες μπορούν να αντικατασταθούν με τις προκαθορισμένες από τον χρήστη ρυθμίσεις.
On/Off λειτουργία / λειτουργία φάρου
Στη λειτουργία φάρου, έως και 5 τμήματα μπορούν να οριστούν. Τα τμήματα ποικίλλουν σε μέγεθος, χρώμα και τύπο εμφάνισης (π.χ. μόνιμο φως ή φως που αναβοσβήνει). Το μέγεθος των τμημάτων μπορεί να οριστεί από τα 20 ξεχωριστά ελεγχόμενα LED. Για παράδειγμα, η σημασία μιας μεμονωμένης κατάστασης μπορεί να απεικονιστεί, θέτοντας 1 μεγάλο τμήμα που αποτελείται από 16 LED και δύο μικρά τμήματα που αποτελούνται από 2 LED το καθένα. Για να διαχωρίσετε οπτικά τα τμήματα το ένα από το άλλο και να επιτύχετε καλύτερη ορατότητα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το τελευταίο LED κάθε τμήματος και να το χρησιμοποιήσετε ως διαχωριστικό.
Αναλογική λειτουργία / Λειτουργία μέτρησης στάθμης
Η λειτουργία μέτρησης στάθμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση μιας αναλογικής τιμής ως ραβδόγραμμα. Η κατεύθυνση εμφάνισης μπορεί να επιλεγεί μεταξύ «Κάτω προς τα πάνω» και «Πάνω προς τα κάτω». Για καθένα από τα 20 στοιχεία, μπορούν να οριστούν το χρώμα και ο τύπος εμφάνισης (π.χ. σταθερό φως ή φως που αναβοσβήνει). Για βέλτιστη αντίληψη σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος, η φωτεινή ένταση LED και για τις εκδόσεις με βομβητή η ηχητική ένταση, μπορούν επίσης να ρυθμιστούν.
Κωδικός 1-τμήματος |
Κωδικός 3-τμημάτων |
Κωδικός 5-τμημάτων |
Κωδικός 20-LED |
Έλεγχος μέσω ψηφιακών εισόδων |
Έλεγχος μέσω IO-Link |
Βάση στήριξης |
Βομβητής |
Μπουτόν ανάδρασης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DV1300 |
DV1500 |
|
|||||
|
DV1310 |
DV1510 |
|
|||||
DV2120 |
DV1320 |
DV1520 |
|
|||||
DV2121 |
|
|
|
|||||
DV2130 |
DV1330 |
DV1530 |
|
|||||
DV2131 |
|
|
|
|||||
|
DV2300 |
DV2500 |
DV2900 |
|||||
|
DV2310 |
DV2510 |
DV2910 |
|||||
|
DV2320 |
DV2520 |
DV2920 |
|||||
|
DV2330 |
DV2530 |
DV2930 |