Αισθητήρας θερμοκρασίας με αυτοέλεγχο TCC
Εμπιστεύεστε τα όργανα θερμοκρασίας σας;
Η θερμοκρασία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο διεργασιών. Στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, η μέτρηση της θερμοκρασίας με ακρίβεια και σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Όμως τι θα συμβεί εάν στη διεργασία σας η θερμοκρασία είναι ανακριβής;
Ο TCC της ifm έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των τυπικών προϊόντων θερμοκρασίας
Ένδειξη της υγείας του αισθητήρα με μία ματιά Η τεχνολογία “Calibration check” επιτηρεί σε πραγματικό χρόνο την ακρίβεια μέτρησης του αισθητήρα. Ο TCC σηματοδοτεί την απόκλιση από την ανοχή που ορίζεται από τον χρήστη, τόσο ηλεκτρονικά όσο και οπτικά, όταν το LED αλλάξει χρώμα σε μπλε. |
|
Το IO-Link παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη διεργασία Η αξιοποίηση της ψηφιακής επικοινωνίας παρέχει καλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία μέτρησης από το αναλογικό σήμα, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου απώλειες σήματος. |
|
Το μονοκόμματο συμπαγές περίβλημα μηδενίζει την εισροή υγρασίας στα ηλεκτρονικά Ένας σημαντικός παράγοντας στην ολίσθηση μέτρησης των οργάνων είναι η εισροή υγρασίας. Το πλήρως συγκολλημένο ανοξείδωτο περίβλημα του TCC δεν επιτρέπει την είσοδο υγρασίας. |
|
Σε διάφορα μήκη αισθητήρων και με πληθώρα προσαρμογέων Κατάλληλος για τις περισσότερες εφαρμογές: 1.5” και 2” triclamp, 6 χιλ διάμετρος, G1/2” υγιεινού τύπου κονέκτορας, με μήκος βέργας έως και 550 mm. |
|
Έξυπνα ηλεκτρονικά επιτήρησης ακρίβειας μέτρησης Δύο RTD στοιχεία στο άκρο της βέργας αντιδρούν στις θερμοκρασιακές αλλαγές με αντίθετες κλίσεις και ο μικροεπεξεργαστής τα επιτηρεί συνεχώς για ενδεχόμενη μείωση της ακρίβειας μέτρησης. |