• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρας θερμοκρασίας με αυτοέλεγχο TCC

Εμπιστεύεστε τα όργανα θερμοκρασίας σας;

Η θερμοκρασία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο διεργασιών. Στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, η μέτρηση της θερμοκρασίας με ακρίβεια και σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Όμως τι θα συμβεί εάν στη διεργασία σας η θερμοκρασία είναι ανακριβής;

Ο TCC της ifm έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των τυπικών προϊόντων θερμοκρασίας

Ένδειξη της υγείας του αισθητήρα με μία ματιά
Η τεχνολογία “Calibration check” επιτηρεί σε πραγματικό χρόνο την ακρίβεια μέτρησης του αισθητήρα. Ο TCC σηματοδοτεί την απόκλιση από την ανοχή που ορίζεται από τον χρήστη, τόσο ηλεκτρονικά όσο και οπτικά, όταν το LED αλλάξει χρώμα σε μπλε.
Το IO-Link παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη διεργασία
Η αξιοποίηση της ψηφιακής επικοινωνίας παρέχει καλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία μέτρησης από το αναλογικό σήμα, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου απώλειες σήματος.
Το μονοκόμματο συμπαγές περίβλημα μηδενίζει την εισροή υγρασίας στα ηλεκτρονικά
Ένας σημαντικός παράγοντας στην ολίσθηση μέτρησης των οργάνων είναι η εισροή υγρασίας. Το πλήρως συγκολλημένο ανοξείδωτο περίβλημα του TCC δεν επιτρέπει την είσοδο υγρασίας.
Σε διάφορα μήκη αισθητήρων και με πληθώρα προσαρμογέων
Κατάλληλος για τις περισσότερες εφαρμογές: 1.5” και 2” triclamp, 6 χιλ διάμετρος, G1/2” υγιεινού τύπου κονέκτορας, με μήκος βέργας έως και 550 mm.
Έξυπνα ηλεκτρονικά επιτήρησης ακρίβειας μέτρησης
Δύο RTD στοιχεία στο άκρο της βέργας αντιδρούν στις θερμοκρασιακές αλλαγές με αντίθετες κλίσεις και ο μικροεπεξεργαστής τα επιτηρεί συνεχώς για ενδεχόμενη μείωση της ακρίβειας μέτρησης.