- TCC
- Μοναδική απόδοση
Μοναδική απόδοση μέτρησης
Εμείς στην ifm θέλουμε να είστε τόσο σίγουροι για τα όργανα θερμοκρασίας σας, όσο είμαστε εμείς για τα δικά μας. Δοκιμάζουμε διεξοδικά κάθε αισθητήρα TCC για να διασφαλίσουμε ότι κατασκευάζουμε σήμερα στην αγορά τα πιο σταθερά, αξιόπιστα και με τη μεγαλύτερη ακρίβεια, προϊόντα θερμοκρασίας.
Το εργαστήριο βαθμονόμησης της ifm είναι διαπιστευμένο από το A2LA με το διεθνές πρότυπο ISO 17025, το πιο αυστηρό πρότυπο ποιότητας στον κλάδο των μετρήσεων. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε αυτό το εργαστήριο είναι ανιχνεύσιμος στα πρότυπα NIST και αντιγράφεται στη γραμμή παραγωγής μας. Στο εργαστήριο βαθμονόμησης δοκιμάσαμε την μοναδική απόδοσησε σχέση με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο για όλη την οικογένεια TCC, για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των προϊόντων μας. Στη συνέχεια, συγκρίναμε την απόδοση του TCC σε σχέσημε άλλα προϊόντα από τρεις μεγάλους κατασκευαστές.
Μοναδική ακρίβεια μέτρησης
Τοποθετήσαμε 15 νέα, αχρησιμοποίητα όργανα από κάθε κατασκευαστή στον εξοπλισμό δοκιμής μας, σε 5 θερμοκρασίες: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C και 123 °C. Κάθε κουκκίδα στο γράφημα υποδεικνύει ένα σημείο μέτρησης και οι οριζόντιες γραμμές εμφανίζουν τις προδιαγραφές του κάθε κατασκευαστή στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδιά τους.Η πολύ μικρή απόκλιση του TCC υποδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ελέγχου ακριβείας στις διαδικασίες κατασκευής μας.
Μοναδική επαναληψιμότητα μέτρησης
Η επαναληψιμότητα είναι ένας δείκτης της αξιοπιστίας μέτρησης ενός αισθητήρα, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Εδώ, παριστάνεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης ακρίβειας όλων των δειγμάτων και των μεμονωμένων μετρήσεων. Η επαναληψιμότητα του TCC είναι μικρότερη από 0,015°C, οπότε είστε βέβαιοι ότι ο αισθητήρας θα παρέχει επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ακόμα και μετά από καιρό.
Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στη μοναδική ακρίβεια
Οι μεταβολές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν ολίσθηση στα ηλεκτρονικά των αισθητήρων, επηρεάζοντας δυνητικά την ακρίβεια της μετρούμενης τιμής. Στην ιδανική περίπτωση, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να επηρεάζει την ακρίβεια της μετρούμενης τιμής. Οι κατασκευαστές καθορίζουν την επιτρεπόμενη απόκλιση λόγω της αύξησης ή της μείωσης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αναφερόμαστε σε αυτήν την προδιαγραφή ως "συντελεστής θερμοκρασίας", όμως άλλοι κατασκευαστές ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία.
Για να ελέγξουμε την επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αντικαθιστούμε το θερμοστοιχείο RTD στην ακίδα με μια σταθερή αντίσταση, προσομοιώνονταςμια σταθερή θερμοκρασία διεργασίας. Στη συνέχεια, οι αισθητήρες τοποθετούνται σε θερμικό θάλαμο και εκτίθενται στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος: -50 °C, 25°C και 85°C, για τη μέτρηση της διακύμανσης της θερμοκρασίας της διεργασίας. Κάθε κουκκίδα αντιπροσωπεύει ένα σημείο μέτρησης και οι οριζόντιες γραμμές εμφανίζουν τις εκτυπωμένεςπροδιαγραφές του τεχνικού φυλλαδίου.