- TCC
- Τεχνολογία
Τεχνολογία
Σύστημα μέτρησης
Ο σχεδιασμός τηςοικογένειας οργάνωνTCC περιλαμβάνει δύο στοιχεία μέτρησης με αυτοδιάγνωση, τα οποία στέλνουν μια προειδοποίησησε περίπτωση ολίσθησης σήματος.Το PTC (με συντελεστή θετικής θερμοκρασίας) στοιχείοαυξάνει την αντίστασή του με την αύξηση της θερμοκρασίας.ΤοNTC (με συντελεστή αρνητικής θερμοκρασίας) στοιχείο μειώνει την αντίστασή του με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Επειδή το PTC και το NTC αντιδρούν στην αλλαγή θερμοκρασίας με αντίθετες κατευθύνσεις, ο μικροεπεξεργαστής είναι σε θέση να μετρήσει τη διαφορά μεταξύ των δύο στοιχείων και να ειδοποιήσει τον χρήστη για πιθανή μείωση της ακρίβειας.
Κατασκευή ακίδας
Η ifm χρησιμοποιεί υψηλής σχεδίασης στοιχείο ακίδας λεπτού φιλμ και δύο στοιχεία RTD.
- Τα στοιχεία RTD συνδέονται με ένα φορέα λεπτού φιλμ για μείωση της θερμικής μάζας των ηλεκτρικών αγωγών
- Ο φορέας και τα στοιχεία RTD συνδέονται σε έναφορέα συναρμολόγησης, για να τοποθετήσει με ακρίβεια τα στοιχεία και να παρέχει σταθερή δύναμη στο εσωτερικό τοίχωμα της θήκης
- Αυτός ο σχεδιασμόςεπιτρέπει την άμεση και συνεχή ελεγχόμενη επαφή με το περίβλημα, ελαχιστοποιώντας τον διαχωρισμό μεταξύ τωνστοιχείων RTD και των μέσων διεργασίας.Το αποτέλεσμα - γρήγορη και επαναλαμβανόμενη απόκριση!
Μονοκόμματο συμπαγές περίβλημα
Ο TCC χρησιμοποιεί πλήρως συγκολλημένη, ανοξείδωτη 316, IP69K, ερμητικά σφραγισμένη κατασκευή. [Nbsp] Αυτή η κατασκευή εξαλείφει το ενδεχόμενο εισόδου υγρασίας - που συμβάλλει σημαντικά στην ολίσθηση των οργάνων.
Σε αντίθεση με τους κλασσικούς αισθητήρες με κεφαλές με μεταδότες θερμοκρασίας που πρέπει να καλωδιωθούν και να βαθμονομηθούν, η μονοκόμματη συμπαγής κατασκευή του TCC παραδίδεται πλήρως βαθμονομημένη.
- Έρχεται πλήρως συναρμολογημένος και βαθμονομημένος, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία βαθμονόμησης με πολλαπλά μπάνια, ωςμέρος της διαδικασίας κατασκευής. Κατεβάστε ένα δωρεάν πιστοποιητικό από τον ιστότοπό μας
- Η δηλωμένη ακρίβεια είναι ολόκληρης της διάταξης - δεν χρειάζεται να προσθέσετε την ακρίβεια κάθε εξαρτήματος.
- Η παραγγελία είναι απλή με έναν 6-ψήφιο κωδικό παραγγελίας
- Αποτροπή απρογραμμάτιστων διακοπών παραγωγής λόγω σφαλμάτων αισθητήρων, αύξηση της παραγωγικότητας και του κέρδους
Ψηφιακή επικοινωνία
Κάθε αισθητήρας TCC διαθέτει και μια κλασσική αναλογική έξοδο 4… 20 mA και την τελευταία τεχνολογία ψηφιακής επικοινωνίας IO-Link.Η αξιοποίηση της ψηφιακής επικοινωνίας βελτιώνει την ακρίβεια και την αξιοπιστία της μέτρησης σε σχέση με το αναλογικό σήμα, καθώς δεν υπάρχουν απώλειες σήματος.
Με το IO-Link έχετε επίγνωση της κατάστασης της διεργασίας σας
- Συνεχής επιτήρηση της θερμοκρασίας διεργασίας και της θερμοκρασίας αναφοράς
- Ημερομηνία τοποθέτησης
- Αρχείο καταγραφής συμβάντων για κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης, ώρες λειτουργίας και θερμοκρασία ηλεκτρονικών
- Ιστόγραμμα θερμοκρασίας σε ολόκληρο το εύρος
Κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης
Ο μεγάλος θόλος με το LED στο TCC παρέχει ένδειξη της υγείας του αισθητήρα με μία ματιά.
- Επιτηρεί την αβεβαιότητα μέτρησης 24/7 μεταξύ των διαστημάτων βαθμονόμησης
- Ελαχιστοποιεί τις απώλειες προϊόντος με αντίκτυπο στην ποιότητα, ως αποτέλεσμα ανακριβούς μέτρησης μεταξύ των διαστημάτων βαθμονόμησης
- Εξαλείφει τα σφάλματα που προκαλούνται από τις χειροκίνητες μετρήσεις ή τη χειροκίνητη αποθήκευση δεδομένων, καταγράφοντας αυτόματα τα δεδομένα
- Μειώνει δυνητικά τον αριθμό των επίσημων ελέγχων επαλήθευσης βαθμονόμησης
Πράσινο
Κανονική λειτουργία. Επιτηρεί τον έλεγχο βαθμονόμησης και τα ενσωματωμένα διαγνωστικά
Θερμοκρασία (PT) | Θερμοκρασία αναφοράς (NTC) | Κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης (OUT1) | Αναλογικό σήμα (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Έλεγχος βαθμονόμησης | Ενεργή | |||
Ενσωματωμένα διαγνωστικά | Ενεργή |
Μπλε
Λειτουργία συναγερμού. Σηματοδοτεί μια ειδοποίηση.
- Υπέρβαση του προρυθμισμένου ορίου ελέγχου βαθμονόμησης
- Ελαττωματικό στοιχείο αναφοράς (NTC)
- Η λειτουργία ελέγχου βαθμονόμησης δεν είναι πλέον διαθέσιμη
Θερμοκρασία (PT) | Θερμοκρασία αναφοράς (NTC)* | Κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης (OUT1) | Αναλογικό σήμα (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Έλεγχος βαθμονόμησης | Ανενεργή |
* Σε περίπτωση ελαττωματικού στοιχείου αναφοράς, δεν παρέχεται η τιμή θερμοκρασίας του NTC.
Κόκκινο
Λειτουργία σφάλματος Σηματοδότηση σφάλματος ενσωματωμένων διαγνωστικών
- Ελαττωματικό στοιχείο μέτρησης (PT)
- Σπασμένοι σύνδεσμοι συγκόλλησης στα στοιχεία μέτρησης
- Προστασία υπερθέρμανσης (θερμοκρασία διεργασίας > 230 °C)
Θερμοκρασία (PT) | Θερμοκρασία αναφοράς (NTC) | Κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης (OUT1) | Αναλογικό σήμα (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Έλεγχος βαθμονόμησης | ** | Ανενεργή | 21.5 mA ή 3.5 mA |
** Παρέχεται η τιμή θερμοκρασίας του NTC, αλλά μόνο μέσω IO-Link.