- Αισθητήρες για βαλβίδες
- MVQ Ρυθμιστής θέσης
Ρυθμιστής θέσης υψηλής ακρίβειας για βιομηχανικές βαλβίδες
Ο ρυθμιστής θέσης MVQ της ifm χρησιμοποιείται για έλεγχο βαλβίδων υψηλής ακρίβειας σε βιομηχανικές εφαρμογές. Με αυτό το καινοτόμο προϊόν, οι βαλβίδες και οι βάνες τετάρτου στροφής μπορούν να μετακινηθούν με ακρίβεια στην απαιτούμενη θέση.
Ο ρυθμιστής θέσης MVQ βασίζεται σε συνδυασμό της δοκιμασμένης μονάδας αισθητήρα MVQ και μιας νέας μονάδας ελέγχου. Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία όχι μόνο ανιχνεύει την πραγματική θέση της βαλβίδας, αλλά και τη συγκρίνει συνεχώς με την επιθυμητή θέση.
Αναλυτικά ο MVQ ρυθμιστής θέσης
Οπτική ανάδραση
Ο ρυθμιστής θέσης MVQ παρέχει σαφή ανάδραση μέσω των ενδείξεων του και του συστήματος ελέγχου, όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θέση. Αυτό επιτρέπει στους χειριστές να επιτηρούν και να βελτιστοποιούν εύκολα τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αυξημένη απόδοση και παραγωγικότητα.
Δακτύλιος LED
Ο δακτύλιος LED του ρυθμιστή θέσης MVQ παρέχει μεγάλη γκάμα χρωματικών επιλογών, όπως κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο, ματζέντα, κυανό και λευκό. Τα LED μπορούν να ανάβουν συνεχώς ή να αναβοσβήνουν σε διαφορετικές συχνότητες για να οπτικοποιήσουν διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Τα χρώματα μπορούν να επιλεχθούν ξεχωριστά και να προσαρμοστούν μέσω IO-Link, για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.

Μπάρα LED
Ανάβει πράσινο όταν η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία | ||
Ανάβει λευκό όταν η βαλβίδα είναι ανοιχτή (OPEN) | ||
Ανάβει λευκό όταν η βαλβίδα είναι κλειστή (CLOSE) | ||
Ανάβει λευκό όταν η πραγματική τιμή βρίσκεται στη νεκρή ζώνη και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί (IN POSITION) |
Στόχος κατάδειξης

Ο μηχανικός ενδείκτης θέσης (puck) δείχνει τη θέση της βαλβίδας ακόμα και όταν η συσκευή δεν τροφοδοτείται.
Πλεονεκτήματα του MVQ ρυθμιστή θέσης
Έξυπνη λειτουργία - συνεχής βελτιστοποίηση της απόδοσης ελέγχου
Η έξυπνη λειτουργία του ρυθμιστή θέσης MVQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει τις παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοση ελέγχου, όπως διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή φθορά εξαρτημάτων. Έτσι εξασφαλίζεται η αξιόπιστη και σταθερή απόδοση του αισθητήρα και της μονάδας ελέγχου, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω διαδικασιών εκμάθησης.
Εκτεταμένες διαγνωστικές λειτουργίες - μια ματιά στο εσωτερικό της βιομηχανικής βαλβίδας
Το ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας IO-Link παρέχει στον ρυθμιστή θέσης MVQ πληθώρα διαγνωστικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης κύκλων ανοίγματος και κλεισίματος, της απόστασης διαδρομής της βαλβίδας διεργασίας και επιτήρησης σταθερότητας ελέγχου. Αυτές οι περιεκτικές διαγνωστικές πληροφορίες σάς επιτρέπουν να επιτηρείτε στενά την απόδοση και να προσδιορίζετε έγκαιρα τις απαιτήσεις συντήρησης, επιτρέποντας την αποτελεσματική προληπτική συντήρηση, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
Βαθμωτή σχεδίαση κατά VDI/VDE 3845
Ο ρυθμιστής θέσης MVQ διακρίνεται για τον βαθμωτό σχεδιασμό του, επιτρέποντας σαφή διάκριση μεταξύ αισθητήρα και μονάδας ελέγχου από τη μία πλευρά και ελέγχου πεπιεσμένου αέρα από την άλλη. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων είναι οικονομικά αποδοτική σε σύγκριση με τους συμβατικούς ρυθμιστές θέσης, χάρη στη χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων. Επιπλέον, ο ρυθμιστής θέσης MVQ συμμορφώνεται με το βιομηχανικό πρότυπο VDI/VDE 3845, διασφαλίζοντας γρήγορη αντικατάσταση και συμβατότητα με συνήθεις βιομηχανικές βαλβίδες.
Η αυτόματη αρχικοποίηση εξασφαλίζει ακριβή και εύκολη ρύθμιση
Για αυτόματη αρχικοποίηση, γνωστή και ως εκμάθηση ή προηγμένη εκμάθηση, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο καταστάσεις λειτουργίας, που συλλέγουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της βαλβίδας. Στη λειτουργία "automatic valve setup", οι τελικές θέσεις της βαλβίδας προσεγγίζονται επανειλημμένα προκειμένου να καθοριστούν οι βασικές μεταβλητές ελέγχου. Η λειτουργία "automatic valve setup and positioning tuning" καταγράφει επιπρόσθετες παραμέτρους, μεταβαίνοντας σε καθορισμένες ενδιάμεσες θέσεις της βαλβίδας.
Όλα σε ένα - η βελτιστοποιημένη καλωδίωση απλοποιεί τη ρύθμιση
Όλα τα δεδομένα και οι εντολές που απαιτούνται για τον έλεγχο της βαλβίδας μεταδίδονται από το PLC στον αισθητήρα και τη μονάδα ελέγχου μέσω ενός μόνο καλωδίου. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα διάγνωσης, όπως η επιτήρηση χρόνου εκτέλεσης, ο μετρητής ωρών λειτουργίας και η θερμοκρασία, μεταδίδονται στο PLC μέσω του ίδιου καλωδίου, διασφαλίζοντας γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση.
Εφαρμογές
Βιομηχανία νερού και υγρών αποβλήτων
Βιομηχανία τροφίμων
Βιομηχανία χαρτιού
Προϊόντα
Ο ρυθμιστής θέσης MVQ παρέχεται ως ολοκληρωμένο σετ, που αποτελείται από τον αισθητήρα MVQ301, μία πνευματική μαγνητική βαλβίδα, μία ρυθμιστική βαλβίδα και ένα καλώδιο Υ. Ο βαθμωτός σχεδιασμός του καθιστά εύκολη την εγκατάσταση απευθείας στη διασύνδεση NAMUR του ενεργοποιητή.
Διατίθενται διάφορες εκδόσεις του σετ, οι οποίες, εκτός από τη συμβατότητά τους με ενεργοποιητές μονής ή διπλής ενέργειας, διαφέρουν, για παράδειγμα, στη συμπεριφορά τους σε αστοχίες ρεύματος ή πεπιεσμένου αέρα:
Κωδικός παραγγελίας (σετ ρυθμιστή) |
Συμπεριλαμβανόμενα άρθρα |
Προσδιορισμός |
---|---|---|
ZZ0686 | 1x MVQ301 | Αισθητήρας και μονάδα ελέγχου |
1x ZJF120 | Βαλβίδα ελέγχου 5/3 κατευθύνσεων με εξαρτήματα τοποθέτησης και σιγαστήρες | |
1x ZJF122 | Πλάκα βαλβίδας | |
1x EVC508 | Καλώδιο σύνδεσης Υ (M12 κονέκτορας και θηλυκό βύσμα, 2 x 5 ακίδες, 60 cm) |
ZZ0687 | 1x MVQ301 | Αισθητήρας και μονάδα ελέγχου |
1x ZJF121 | Βαλβίδα ελέγχου 3/3 κατευθύνσεων με εξαρτήματα τοποθέτησης και σιγαστήρες | |
1x ZJF123 | Πλάκα βαλβίδας | |
1x EVC508 | Καλώδιο σύνδεσης Υ (M12 κονέκτορας και θηλυκό βύσμα, 2 x 5 ακίδες, 60 cm) |
ZZ0688 | 1x MVQ301 | Αισθητήρας και μονάδα ελέγχου |
1x ZJF119 | Βαλβίδα ελέγχου 5/3 κατευθύνσεων με καθορισμένη βασική θέση, με εξαρτήματα τοποθέτησης και σιγαστήρες | |
1x ZJF122 | Πλάκα βαλβίδας | |
1x EVC508 | Καλώδιο σύνδεσης Υ (M12 κονέκτορας και θηλυκό βύσμα, 2 x 5 ακίδες, 60 cm) |
Λάβετε υπόψη ότι εκτός από αυτό το σετ, χρειάζεστε επίσης την αντίστοιχη βαλβίδα και ενεργοποιητή βαλβίδας για να χρησιμοποιήσετε και να λειτουργήσετε πλήρως το σύστημα. Το σετ χρησιμεύει ως συμπλήρωμα σε αυτά τα εξαρτήματα και δεν είναι λειτουργικό από μόνο του.