• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες για βαλβίδες
  2. Ενεργοποιητές για βαλβίδες

Ανάδραση θέσης για ενεργοποιητές βαλβίδων

Ανίχνευση δύο θέσεων με ένα αισθητήρα
Ο αισθητήρας βαλβίδας αποτελείται από δύο επαγωγικούς αισθητήρες τοποθετημένους ο ένας πάνω στον άλλο, σε ένα περίβλημα. Ανάλογα με τη γωνιακή θέση του στόχου κατάδειξης, ο άνω ή ο κάτω αισθητήρας ενεργοποιείται.

Πλεονέκτημα:
Το σύστημα λειτουργεί χωρίς επαφή και εντελώς χωρίς φθορές. Έτσι εξασφαλίζεται μέγιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Οι στόχοι κατάδειξης διατίθενται σε δύο τύπους:
Είτε για συνήθεις εφαρμογές με στόχους στις 90 °, είτε με ρυθμιζόμενη γωνία μεταγωγής.

Προεγκατεστημένα στοιχεία απόσβεσης ελαχιστοποιούν την εγκατάσταση.

Ο προσανατολισμός του στόχου κατάδειξης μπορεί να φανεί απ' έξω. Έτσι, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στον άξονα χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Οι στόχοι κατάδειξης είναι σχεδιασμένοι για άξονα μήκους 30 ή 20 mm (με αντάπτορα). Λόγω των τυποποιημένων διαστάσεων και των κέντρων των οπών, οι αισθητήρες και οι στόχοι κατάδειξης μπορούν να τοποθετηθούν σε όλους τους συνήθεις ενεργοποιητές.

Μόνιμα αξιόπιστοι:
Χωρίς φθορές λόγω χρήσης επαγωγικών αισθητήρων χωρίς επαφή.
Μεγάλης διάρκειας ζωής, καθώς χρησιμοποιούνται μόνο υλικά που δεν διαβρώνονται.

Έτοιμοι για λειτουργία σε μηδέν χρόνο:
Συνδυαζόμενα εξαρτήματα στερέωσης για γρήγορη τοποθέτηση.

Η θέση της βαλβίδας ορατή:
Ο αισθητήρας διαθέτει LED για ένδειξης της θέσης της βαλβίδας. Ο δείκτης θέσης του στόχου κατάδειξης εξασφαλίζει ότι η θέση της βαλβίδας είναι ορατή και από απόσταση.

NAMUR βαλβίδα στο πρότυπο:
Αντιστοιχεί στο Γερμανικό πρότυπο VDI / VDE 3845 για ομοιόμορφα σημεία σύνδεσης σε ενεργοποιητές.

Ανάδραση θέσης σε πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής με AS-i

Ανάδραση θέσης και έλεγχος βαλβίδας
Οι αισθητήρες βαλβίδας της ifm σειράς Τ, χρησιμοποιούνται για επιτήρηση θέσης και για έλεγχο ενεργοποιητών πνευματικών ηλεκτροβαλβίδων.

Έως και δύο σήματα εισόδων και εξόδων μεταδίδονται μέσω δίκλωνου καλωδίου στην κύρια μονάδα AS-i, με πολύ χαμηλότερο κόστος από τη συμβατική καλωδίωση.

Έως και 62 ενεργοποιητές και πηνία μπορούν να ελεγχθούν και να ενεργοποιηθούν σε μία μόνο κύρια μονάδα AS-i. Επίσης, μπορεί επίσης να επιτηρηθεί η διακοπή και το βραχυκύκλωμα του καλωδίου, για λόγους διάγνωσης. Αυτό παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια.

Λύση συστήματος:
Το AS-i είναι πρότυπο ανεξάρτητο από κατασκευαστές, για διασύνδεση δικτύου ενεργοποιητών και αισθητήρων, στο χαμηλότερο επίπεδο. Η ifm παρέχει ολοκληρωμένες AS-i λύσεις.

Αξιόπιστοι:
Η ιδιαίτερα εξελιγμένη τεχνολογία AS-i παρέχει υψηλή αξιοπιστία και μεγάλους χρόνους κανονικής λειτουργίας.

Απλοί:
Βαθμωτή δομή και ευέλικτη τεχνολογία διασύνδεσης, για εύκολη ενσωμάτωση στο σύστημα AS-i.

Βελτιστοποίηση κόστους:
Το δίκλωνο πλακέ καλώδιο μεταδίδει δεδομένα και ενέργεια, χωρίς ανάγκη πολύπλοκης παράλληλης καλωδίωσης.

Συστήματα ανάδρασης για βαλβίδες και ενεργοποιητές