- Οπτικοί αισθητήρες
- Οπτικός αισθητήρας O2D
- Εφαρμογές
Εφαρμογές
Ποιες είναι οι τυπικές εφαρμογές;
Ο οπτικός αισθητήρας 2D Dualis συνδυάζει ανίχνευση περιγράμματος και ανάλυση blob σε μία συσκευή.
Παρατηρεί κάθε λεπτομέρεια τόσο στις επιφάνειες όσο και στα περιγράμματα και επομένως μπορεί να υλοποιεί ένα πλήθος εφαρμογών ελέγχου σφαλμάτων και επιθεώρησης σε όλη τη διεργασία κατασκευής.
Εντοπισμός θέσης μιας αποκοπής
Έλεγχος της σωστής θέσης αποκοπής
- Καταγράφεται το περίγραμμα της οπής για την αποκοπή σε συνδυασμό με τις εξωτερικές ακμές (περίγραμμα αναφοράς)
- Η διαδικασία αποκοπής όχι μόνο πρέπει να εκτελεστεί, αλλά και να γίνει στο σωστό σημείο
Πλεονεκτήματα
- Ανίχνευση εξωτερικού περιγράμματος για τον καθορισμό της θέσης και του περιγράμματος της οπής για την αποκοπή
- Αποφυγή παραγωγής λανθασμένων τεμαχίων λόγω εσφαλμένης θέσης αποκοπής
Αναγνώριση παξιμαδιών σε ένα πάνελ αμαξώματος
Έλεγχος παρουσίας τοποθετημένων παξιμαδιών σε μεταλλικό φύλλο
- Ταυτόχρονη ανίχνευση των περιγραμμάτων διαφόρων παξιμαδιών σε μεταλλικό φύλλο
- Η απουσία ή τα ελαττώματα των παξιμαδιών ανιχνεύονται με αξιοπιστία
- Τα εσφαλμένα μέρη ξεδιαλέγονται
Πλεονεκτήματα
- Μεγαλύτερη αξιοπιστία λειτουργίας ανεξαρτήτως θέσης, σε σχέση με τους αισθητήρες λέιζερ, για την αναγνώριση παξιμαδιών
- Ταυτόχρονη επιτήρηση και εντοπισμός διαφόρων παξιμαδιών σε μεταλλικό φύλλο, για απλή και γρήγορη ανάλυση σφαλμάτων
Επιτήρηση παρουσίας σπειρωμάτων
Έλεγχος παρουσίας και αριθμού σπειρωμάτων
- Ανίχνευση αριθμού σπειρωμάτων
- Μέτρηση των πίξελ της αντανάκλασης του σπειρώματος
- Αναγνώριση ανακολουθιών στην επιφάνεια του σπειρώματος και διαλογή ακατέργαστων εξαρτημάτων
Πλεονεκτήματα
- Ανίχνευση και διαλογή εσφαλμένων τμημάτων κατά τη λειτουργία
- Αποφυγή σφαλμάτων, όπως διαρροή λαδιού, για ελαχιστοποίηση των βλαβών σε μηχανές
Ανίχνευση επιφάνειας και επιτήρηση πληρότητας
Έλεγχος παρουσίας και ποσότητας μαστίχης
- Έλεγχος αριθμού περιοχών εφαρμογής μαστίχης
- Παρά τα διαφορετικά σχήματα, ανιχνεύεται η ύπαρξη μαστίχης
- Δυνατότητα καθορισμού της ποσότητας μαστίχης με βάση την επιφάνεια
Πλεονεκτήματα
- Αποτελεσματική χρήση των υλικών χάρη στους ελέγχους ποσότητας
- Πρόληψη λανθασμένα κολλημένων τμημάτων
Χύτευση με έγχυση
Επιτήρηση διεργασίας χύτευσης με έγχυση
- Επιτήρηση ποιότητας και επιτάχυνση της διαδικασίας χύτευσης με έγχυση
Πλεονεκτήματα
- Ανίχνευση ακάθαρτης χύτευσης
- Ανιχνεύεται όταν το καλούπι είναι έτοιμο για τον επόμενο κύκλο
Ανίχνευση ξύλινων δοκών σε παλέτες
Αυτόματη αποπαλετοποίηση
- Έλεγχος του βραχίονα ρομπότ για αποπαλετοποίηση μέσω των κάθετων διαμήκων δοκών
Πλεονεκτήματα
- Η ευθυγράμμιση του βραχίονα ρομπότ μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα
- Προλαμβάνεται η κακή ευθυγράμμιση των τσιμπίδων
Έλεγχος καπακιού
Η πλήρωση απαιτεί γρήγορους και ακριβείς σταθμούς με καπάκια
- Έλεγχος της παρουσίας και της σωστής εφαρμογής του καπακιού
Πλεονεκτήματα
- Απλός, αξιόπιστος και γρήγορος έλεγχος της προσαρμογής του καπακιού μέσω φωτισμού φόντου
Αναγνώριση χρώματος καλωδίου
Έλεγχος πληρότητας της πλεξούδας καλωδίωσης
- Ανίχνευση εάν υπάρχουν όλοι οι κλώνοι.
Πλεονεκτήματα
- Τα χρώματα των κλώνων μπορούν να απεικονιστούν και να ανιχνευθούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη κύματος φωτός
- Ο αλγόριθμος μέτρησης πίξελ ανιχνεύει τους κλώνους με βάση καθορισμένο όριο της κλίμακας του γκρι.
Διαλογή οδοντωτών τροχών
Ανίχνευση του σωστού οδοντωτού τροχού
- Αναγνώριση από λεπτομέρειες εάν υπάρχει το σωστό αντικείμενο.
Πλεονεκτήματα
- Μια κάμερα με κανονικό φακό τοποθετημένη σε απόσταση 300 mm, παρέχει ανάλυση 0,07 mm/pixel για τον αλγόριθμο περιγράμματος για την εύρεση των άκρων του οδοντωτού τροχού.
- Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος σφαλμάτων διασφαλίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν αξιόπιστα τους σωστούς οδοντωτούς τροχούς.
Συναρμολόγηση O-ring
Επιτήρηση παρουσίας σε αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση O-ring
- Έλεγχος για παρουσία και σωστή συναρμολόγηση
Πλεονεκτήματα
- Το σωστό O-ring αναγνωρίζεται και επαληθεύεται μέσω της ανίχνευσης περιγράμματος βάσει μιας εικόνας αναφοράς.