You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Οπτικοί αισθητήρες για αναγνώριση και αξιολόγηση αντικειμένων και χώρων.

Η ισχύς μιας κάμερας με την απλότητα ενός αισθητήρα

Στην τεχνολογία αυτοματισμού, οι οπτικοί αισθητήρες αποτελούν πλέον όχι μόνο αναπόσπαστο μέρος της συναρμολόγησης, της παραγωγής και του ποιοτικού ελέγχου, αλλά και ένα μέσο για την αύξηση της απόδοσης. Είναι κάμερες με αξιολόγηση ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή, δηλαδή αξιόπιστα ηλεκτρονικά μάτια σε χαμηλό κόστος με υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης.

Από κάμερα σε αισθητήρα
Μόλις πριν από λίγα χρόνια, απαιτούνταν για αυτό ακριβά συστήματα κάμερας. Λόγω των τεχνικών εξελίξεων και της συνεχούς πτώσης των τιμών των εξαρτημάτων, μπορούν να εφαρμοστούν όλο και πιο έξυπνες λειτουργίες με χαμηλό κόστος σε όλο και μικρότερες συσκευές.
Οι συμπαγείς οπτικοί αισθητήρες όχι μόνο αντικαθιστούν σήμερα τις κάμερες, αλλά παρέχουν ακόμα περισσότερες επιλογές εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την ανίχνευση αντικειμένων που έχουν μεταβλητές θέσεις ή σχημάτων, αντικαθιστώντας σύνθετους αισθητήρες προσέγγισης ή λύσεις πολλαπλών αισθητήρων, όπως γέφυρες αισθητήρων για ελέγχους πληρότητας παλετών ή κιβωτίων.

Εύκολη ενσωμάτωση
Ένα από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των οπτικών αισθητήρων είναι η απλότητά τους. Ενώ τα συστήματα επεξεργασίας εικόνας μπορούν συνήθως να ενσωματωθούν στη διαδικασία παραγωγής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή εξωτερικούς προγραμματιστές με υψηλό κόστος, οι οπτικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται χωρίς υφιστάμενες γνώσεις χάρη στην προσαρμογή τους στην εκάστοτε εφαρμογή. Το σύνθημα είναι εύκολη «παραμετροποίηση» αντί για πολύπλοκο «προγραμματισμό». Τα έτοιμα προς χρήση μπλοκ λειτουργιών υποστηρίζουν την ενσωμάτωση στο PLC. Μία διασύνδεση διεργασίας Ethernet χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων, τη ρύθμιση παραμέτρων και την τηλεσυντήρηση. Επίσης, όλες οι συσκευές έχουν εξόδους μεταγωγής για τη σηματοδότηση επιτυχημένων δοκιμών. Έτσι, οι οπτικοί αισθητήρες παρέχουν την ίδια ευκολία όπως και οι δυαδικοί αισθητήρες.

Στιβαροί και συμπαγείς
Άλλο ένα πλεονέκτημα: Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας και την ευρεία περιοχή θερμοκρασίας, οι οπτικοί αισθητήρες της ifm μπορούν κυριολεκτικά να βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Διακρίνονται, επίσης, για τον υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης. Σε αντίθεση με τις πολύπλοκες λύσεις με κάμερες, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως φωτισμός, οπτικά, ηλεκτρονικά αξιολόγησης και λογικό σύστημα εξόδου, είναι ενσωματωμένα σε ένα βιομηχανικό περίβλημα. Εργασίες όπως ο ποιοτικός έλεγχος, η παρακολούθηση της πληρότητας ή η ανάγνωση κωδικών 1D και 2D μπορούν εύκολα να εκτελεστούν με χαμηλό κόστος χρησιμοποιώντας οπτικούς αισθητήρες της ifm.

Ιδανικός για λύσεις προσαρμοσμένες στην εκάστοτε εφαρμογή

Η σωστή επιλογή είναι καθοριστική

Οπτικός αισθητήρας - Dualis, τύπος O2D
Αναγνώριση και καταγραφή αντικειμένων τώρα σε μία συσκευή.
Είτε πρόκειται για ανίχνευση περιγράμματος είτε για ανάλυση BLOB, ο νέος οπτικός αισθητήρας 2D O2D υλοποιεί μία ποικιλία εφαρμογών προστασίας από σφάλματα και επιθεώρησης σε όλη τη διαδικασία κατασκευής.

Αναγνώστης κωδίκων - αναγνώριση, τύπος O2I
Σήμερα, οι γραμμικοί κώδικες χρησιμοποιούνται ευρέως και μπορούν να θεωρηθούν ως στιλ γραμματοσειράς που διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι κωδικοί 2D κωδικοποιούν τις πληροφορίες στον χώρο. Παρόμοια με ένα ντόμινο παζλ, μεταφέρονται σαφείς πληροφορίες που διαβάζονται από τον οπτικό αισθητήρα O2I.

Αισθητήρας 3D – αναγνώριση αντικειμένων 3D, τύπος O3D
Παρόμοια με ένα κρεβάτι με καρφιά, ο αισθητήρας 3D O3D σαρώνει τον τρέχοντα χώρο σε βάθος. Αυτές οι περισσότερες από 23000 μετρούμενες τιμές απόστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας πληθώρας εικονικών αισθητήρων, π.χ. για τον έλεγχο της πληρότητας ενός κιβωτίου με οποιοδήποτε είδος φιαλών.