Επιτήρηση αντικειμένων, Τύπος O2V
Έλεγχος μεταβλητών χαρακτηριστικών σε αντικείμενα και σκηνικά.
Επιτήρηση αντικειμένων για τον έλεγχο συσκευασίας, παραγωγής και ποιότητας.
Ενώ οι συνήθεις οπτικοί αισθητήρες ελέγχουν τα διάφορα δομοστοιχεία με τη βοήθεια σταθερών περιγραμμάτων (όπως περίπου ο αισθητήρας περιγράμματος O2D), ο νέος μετρητής εικονοστοιχείων O2V παρέχει τη σύγκριση με τη βοήθεια μεταβλητών χαρακτηριστικών.
Αντί ενός σταθερού περιγράμματος, ο χρήστης καθορίζει σχετικά χαρακτηριστικά, με τη βοήθεια των οποίων αξιολογείται από τον αισθητήρα ένα αντικείμενο ή ένα σκηνικό. Ο αισθητήρας υπολογίζει κάποιες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα το εμβαδόν, το μέγεθος, τη στρογγυλότητα ή τη συνεκτικότητα ενός αντικειμένου, εντός ελεύθερα ρυθμιζόμενων ορίων ανοχής.
Επιπλέον, για την αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές κλίμακας του γκρι. Ο οπτικός αισθητήρας O2V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αξιοπιστία στον έλεγχο πλήρους/κενού για περιέκτες μεταφοράς και παραγωγής.
Ευελιξία
Εκτεταμένες παράμετροι αξιολόγησης για την ασφαλή επιτήρηση αντικειμένων με τη βοήθεια μεταβλητών χαρακτηριστικών. 32 σκηνικά με έως και 24 διαφορετικά αντικείμενα μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή.
Όλα με μια ματιά
Παραλλαγές με διαφορετική οπτική γωνία για διαφορετικά μεγέθη οπτικού πεδίου.
Ασφάλεια
Προστασία με κωδικό πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Όλα τεκμηριωμένα
Καταγραφέας δεδομένων με μνήμη εικόνων σφαλμάτων
Ο οπτικός αισθητήρας ελέγχει την παρουσία αυτοκόλλητων ετικετών ή εκτυπώσεων, όπως π.χ. την ημερομηνία παραγωγής ή λήξης. Επίσης, χρωματική κωδικοποίηση, όπως σημεία συναρμολόγησης ή σημάνσεις σφαλμάτων - που προσαρτώνται μηχανικά ή χειροκίνητα - αναγνωρίζονται από τον αισθητήρα με ασφάλεια.
Η αναγνώριση διπλού ελάσματος στα αυτοματοποιημένα συστήματα αρπάγης, όπως χρησιμοποιούνται συχνά στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι επίσης εφικτή, όπως και η μέτρηση των ελασμάτων ή των συνδετήρων στερέωσης. Λόγω των μεταβαλλόμενων ανακλάσεών τους, δεν μπορούν να απεικονιστούν καλά με ένα περίγραμμα.
Ο μετρητής εικονοστοιχείων ελέγχει την παρουσία ή τη θέση των ραφών συγκόλλησης, των σημείων συγκόλλησης ή των περιοχών οι οποίες λόγω της υψηλής θερμοκρασίας από τη συγκόλληση αποκτούν ένα διαφορετικό μπλε χρώμα. Επίσης, αναγνωρίζονται ανομοιόμορφης απόθεσης υλικά, όπως κόλλα ή γράσο.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vision-sensoren/ifm-field-of-view-o2-gb.jpg?v=1623050177)
Απόσταση εργασίας / Μέγεθος οπτικού πεδίου