You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

利用智慧流量感測器,有效監控壓縮空氣

您是否有監控您的壓縮空氣系統?探索輕鬆方式,節省大量能源!

您確定工廠內的空氣還夠用嗎?
一間公司的競爭力與其工廠和系統的能源效率有直接關聯。壓縮空氣的生成與分配是能源成本的第二大來源。有效監控滲漏狀況與滲漏位置,是能源監控不可或缺的一環,在降低電費、永續生產與獲得政府補助資格方面皆有益處。節省能源,還能降低生產成本,藉此顧及企業競爭力。

壓縮空氣並非免費
若未能偵測到在接頭、連接點或非功能組件處發生滲漏,每年會產生極高成本。壓縮空氣的生成,就佔了一間工業型工廠30%以上的電力消耗。在實務上,您想知道這對您有什麼意義嗎?有了小型投資與政府補助,您能夠確保長期輕鬆節省能源,還能針對工廠異常點各別的保養維護。與我們的專家們聯手,您將能為您的生產找到適合的解決方案。聯繫我們:

現在就了解您的節能潛力

為什麼要監控壓縮空氣?

永續發展

增進能源效率,改善生態平衡

保護珍貴的機台免於壓力過高/過低的氣體供應

節省成本

排放價格上漲時,能源消耗較少

節省稅金,取得政府補助

認證

符合 DIN EN ISO 50001 的能源管理系統基礎

從壓縮機到機台的滲漏監控

幾乎所有產業都會用到壓縮空氣。從鐵工廠到無塵室 - 在任何壓縮空氣網路中,都有可能發生滲漏。壓縮空氣監控系統與感測器,使用於各式各樣的工廠與機台。來看看我們的成功案例:

維修裝置中的
壓縮空氣監控

了解更多

在主要供應管線中,偵測壓縮空氣

了解更多

       

在熱成型包裝機台上,監控壓縮空氣

了解更多

在BIW中,測量壓縮空氣消耗量

了解更多

最高等級的能源管理:
SD 感測器

使用宜福門的流量感測器,激發您的潛力

  • 模組化概念 – 從主要管線透過支線,送往終端機台
  • 系統解決方案 – 從個別感測器、控制系統到雲端,一切都來自同一來源
  • 一個裝置、四個製程值 – 累加器、流量、壓力、溫度
  • 投資報酬率 – 減少能源與維修成本、節省稅賦、有政府補助

深入探索我們的 SD 感測器

透過一個裝置,取得四個製程值,IO-Link為您帶來極大的益處

宜福門的SD流量感測器能精準提供所有必要的製程資訊,幫助您有效運用壓縮空氣與工業氣體。無論是流速測量、壓力測量、溫度監控或總量計算 - 只要一條纜線與一個感測器,您就能監控製程數據。不再因為訊號衰退而造成準確度降低。您能夠隨時檢視感測器的狀態 - 即使在移動中,您也能透過無線的方式查看。只要使用帶有IO-Link的SD 感測器,就能為您帶來上述這些優勢。

即時分析

利用 SD 感測器, 辨識氣壓消耗或波動的長期趨勢,進而優化製程

減少硬體

IO-Link透過 1條纜線傳輸4項數值。無須額外的感測器、纜線或管線配件

無線監控

利用 IO-Link 藍牙適配器,進行系統與製程的行動參數設定、監控與記錄

參數設定

利用 moneo configure 軟體與IO-Link主站,輕鬆快速設定參數

宜福門系統解決方案讓效率最大化

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

長期優化機台與工廠的效能,而不輕忽生產製造時的高品質標準 - 宜福門的系統解決方案能讓生產流程效率最大化,並確保壓縮空氣網路中,持續診斷和預防性檢測。來自個別狀態監控解決方案與預防性維護的好處:

  • 降低成本
    必要之時的視情維修,而非固定的保養周期。可以規劃零件更換。
  • 避免發生未預期停機:
    震動分析與提前偵測引擎壓縮機的軸承損壞。
  • 輕鬆整合:
    不受內部IT而影響實行 - 從感測器,經由評估到具有網絡功能分析工具的個別應用解決方案。
  • 從感測器到ERP:
    可延伸至其他應用,或是可與ERP系統進行通訊。

校正證書與定期再校正,以達到持續管理能源

 

遵循歐盟能源效率指令DIN EN ISO 50001,所有成員國皆承諾達到節能。為符合這項方針,宜福門根據ISO或DAkkS標準,來校正感測器。定期再校正,能確保測量設備長期無故障,而且功能可靠。

來自宜福門校正服務的好處

常見問題

立即取得專屬於您的建議!

了解更多節省成本的可能性,以及宜福門流量感測器的其他優勢。即刻展開您的節能專案!

立即來信到 info.hk@ifm.com ,我們的專家會盡快與您聯繫,或是您可以直接來電 +852 3528-0462