ifm現場解決方案 ─ 工業革命的助力
硬體 / 軟體 / 技術
確保機器加工能力的系統解決方案
透明度、效率和連接性是製造流程中進行最佳化、降低成本和監控的關鍵要點。 達成這些要點的先決條件則在於持續的訊息交換,從最細枝末節的設備(如安裝的感測器)到整條生產線、工廠廠房和廠區的各個層面。 這是生產行業的全球網路和通訊系統。
狀態監控 ─ 預防維護和服務
使用 LR SMARTOBSERVER,能夠在早期檢測到磨損,避免因磨損引起生產停滯,防止因此付出的昂貴代價。 維護和修理能夠預先進行計劃 - 減少停機時間,避免後續損害。 同時,LR SMARTOBSERVER 在節能生產最佳化方面,也符合 DIN EN ISO 50001 的規定。
- 預防維護
- 透明度和流程最佳化
- 延長正常運作時間
- 質量保證
- 減少製造成本
- 節省能源,綠色生產
- SAP 連接
對應感測器的過程能值(流速、電流、數量等) 會經由 IO-Link、控制器或 VSE 設備傳輸至 LR SMARTOBSERVER 軟體。 多樣化的顯示和評估圖表,結合預定義的警示裝置,確保對能值進行持續監控和分析。 這些評估是對生產製造流程進行成本最佳化和資源利用高效化的基礎。