You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 兩倍優秀:搭配類比式輸出和 IO-Link 的電感式感測器

兩倍優秀:搭配類比式輸出和 IO-Link 的電感式感測器

  • 高準確度的距離量測,用於機械改變的早期診斷
  • 距離測量和切換僅使用一個裝置就能實現

搭配IO-Link,效能再升級

  • 由於可轉換輸出範圍可彈性使用
  • 透過IO-Link可傳輸測量值而不會有失真
  • 使用標準輸入設備有更多功能並具有全面相容性

為工廠改造做好準備

全新電感式類比感測器可與現有工廠完全相容。透過IO-Link額外提供許多的功能及資訊。

使用IO-Link提高測量準確性

一方面,透過數位通訊,能避免轉換損耗或電磁干擾。另一方面,感測器的偵測範圍可以透過IO-Link自由縮放,也可以調整開啟曲線。因此,只要有進行快速偵測的需求,例如由磨損的初始階段引起的微小的距離變化,就可以在特定位置達到解析度最大值。當連接至ERP,數位數據可以運用於自動化、依照需求的維護。

配件