Skip to main content
You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 全新多樣性:在各種管線尺寸中測量導電率

全新多樣性:在各種管線尺寸中測量導電率

  • 適用於G1/2以及G1的通用連接尺寸版本
  • 在自DN25以上的小管線中亦能有效進行CIP監控
  • 安裝及調適簡單
  • 數位化傳送,測量值萬無一失

在任何規模中進行CIP監控

透過通用尺寸G1和G1/2下的不同製程連接,LDL2xx群組的導電率感測器,能提供精確CIP監控的妥善解決方案,適用於自DN25以上的每種管道尺寸,無需昂貴的延長管線或阻塞物。

設計緊湊、安裝簡單

由於緊湊的設計以及整合的估算單元,導電率感測器可以彈性地安裝在管線系統中。且不需要額外在下游安裝其他硬體裝置。採用M12連接,減少接線的複雜度。

配件