Hong Kong SAR China. United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 採用M8設計的電感式感測器

採用M8設計的電感式感測器

  • 尺寸設計緊湊,最適合空間有限的應用上
  • 耐用的設計,感應面亦有不銹鋼的選擇
  • 密封:防護等級為IP 65至IP 69K
  • 寬廣的溫度承受範圍容許更廣泛的應用

輕巧緊湊,功能強大

極其緊湊的外殼,在空間受限或對額外重量容許度低的地方,可發揮強大的優勢:在工廠自動化應用中,微型感測器安裝在工具機或快速移動機械手臂上之後,能達到與更大機型幾乎一樣廣大的感應範圍。

適用於各種應用

高級不銹鋼外殼使感測器極其耐用,-40°C 至 85°C的溫度範圍與 IP 65 至 IP 69K的防護等級, 意味著幾乎無限的應用可能。即使在難以出入的位置,LED 開關狀態指示燈也可以被輕鬆讀取。

產品