Skip to main content
You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 用於銲接區的抗電磁干擾Kplus感測器

用於銲接區的抗電磁干擾Kplus感測器

  • 感應範圍統一,能可靠的偵測所有金屬
  • 不沾黏塗層能避免銲接熔渣沾黏
  • 不受電磁干擾的感測器技術能避免錯誤切換
  • 寬廣的溫度承受範圍容許更廣泛的應用
  • 防護等級為IP 65至IP 69K,可靠性更高

專為環境嚴苛的銲接應用打造

電感式Kplus感測器可承受銲接作業中的嚴峻工作條件。感測器外殼和固定螺帽具有不沾黏塗層,以防止銲渣黏附。不僅如此,新的感測器技術能夠抵禦銲接過程中產生的強力磁場,並確實地防止操作切換的失誤。
標準M12連接器搭配上相容的ecolink範圍電纜所建立的疾速通訊,是長期應用的理想基礎。

產品