You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. IO-Link現場總線模組的DIN導軌適配器

IO-Link現場總線模組的DIN導軌適配器

  • 將IO-Link主站、乙太網路切換以及I/O模組轉接至DIN導軌
  • 完整安裝套組供多樣模組尺寸使用
  • 簡單、快速且抗震的安裝
  • 強固型設計,適用於惡劣工業環境
  • 可以直接安裝在機器上或控制櫃中

高度彈性

無論是直接在機器上頭,或在控制櫃中,IO-Link主站以及模組都可以快速且安全地安裝到DIN導軌上。此外,適配器也讓交換或更新模組變得更加快速方便

相容性

DIN導軌適配器有兩種尺寸。較小的尺寸是設計用於4埠IO-Link 主站,而大的適配器則支援4埠與8埠 IO-Link 主站。

除此之外,DIN導軌適配器也同樣能用於IO-Link模組、乙太網路切換、乙太網路I/O 模組以及被動分線盒上。

DIN導軌適配器特別適合用於以下幾個模組:

用於自動化及IT界的IO-Link主站

分散式IO-Link主站模組可擔任智慧IO-Link感測器以及現場總線之間的閘道。此外,智慧感測器的重要資訊可同時傳輸至IT界。加裝獨立式IoT乙太網路插座後,IT網路與自動化網路可完全分開運作。感測器資訊可透過已建立的TCP/IP JSON介面傳輸至IT界。

乙太網路 I/O 模組

去中心化的DI模組被用作二進制感測器與現場總線間的閘道器。這意味著現場的二進制切換訊號可以直接透過現場總線傳輸。

乙太網路切換器

分散式的模組可擔任現場裝置之間的網路節點。所有裝置皆能透過可靠耐用的M12電纜直接連接。

IO-Link I/O模組

透過這些IO-Link模組,舉凡傳統的數位和類比感測器,或是數位執行器,皆可連接至IO-Link。為此,我們提供配備端口的模組,這些端口有固定配置,或是可以由客戶自行配置。此獨特功能讓您可在一具模組上任意搭配類比和數位端口,配置時游刃有餘,大大節省工作成本。您只需在主站上保留一組IO-Link端口即可。