You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 適用於食品產業的強力 IO-Link主站

適用於食品產業的強力 IO-Link主站

  • 提供 4 和 8 端口IO-Link 主站, 搭配IP 69K的L編碼電源線
  • 採用標準化 L 編碼 M12 連接技術的菊鏈電力,電流最大值高達 2 x 16 A
  • 用於電流限制高達 2 A 的執行器
  • 每個端口皆具備電流量測,以及可配置的電流限制
  • 可透過 moneoconfigure 軟體,配置主站和設備

堅固耐用的現場總線模組配備防故障連接

分散式 IO-Link主站可用作智慧型 IO-Link 感測器和現場總線之間的閘道。即使在最困難的環境中,此款主站依然是最完美的選擇:材料和生產方法就如同EVF 產品系列久經考驗的宜福門跨接線。Ecolink 技術確保連接電纜線的 M12連接既可靠又永久防侵入 。

用於高電流的L編碼電纜

在要求苛刻的應用中,可用來為全新宜福門Performance Line IO-Link 主站提供更高的功率位準。L編碼的 M12 電源連接器,在市場上越來越有地位,更成為這些模組供電的完美解決方案。如此允許系統以低電壓降來傳輸高電流。宜福門亦提供電纜線和跨接線,完美適應此類連接。

優勢和客戶利益

• 用於食品產業的L編碼

有史以來第一次,宜福門為食品產業提供高電流容量的 IO-Link 主站,具備特殊外殼材料和高防護等級。

• M12 連接器上的16A電流

IO-Link 主站的供電是透過標準化的 L 編碼 M12 連接器。此款 5 x 2.5 mm² 的連接技術可用於 16A US(感測器電源)和 16A UA(致動器電源)。能量可以透過主站(菊花鏈)進行循環。

• 以高電流消耗進行的 2A 執行器連接

B 端口的接腳 2 可選擇設定為數位輸出模式。因此,大型電磁閥和執行器可切換至高達 2A 的電流。接腳 2 由執行器電壓 UA 供電。

• 能源監控

可以在PLC中設定每個端口的電流大小限制。此外,亦可測量每個端口的電壓和電流值。這讓使用者可以輕鬆判定安裝所需的能量,並將資料傳輸到 ERP 系統進行分析。

• 使用moneo configure SA配置感測器

直覺化軟體會搜尋網路上所有IO-Link主站,建立整座工廠的概況。此外,所有連接的感測器都以各自的參數表示與標註。也就是說,可從一個中心點,進行系統中所有感測器的參數設定。

產品

連接技術