Hong Kong SAR China. United States
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 配備高品質陶瓷測量元件的壓力感測器

配備高品質陶瓷測量元件的壓力感測器

無須維護且堅固耐用

在製程方面,由於這款壓力感測器沒有彈性密封,因此無須維護。齊平式安裝且堅固耐用的 陶瓷測量 元件,除可耐受壓力和真空衝擊外,亦不受腐蝕性物質影響。此外,感測器能承受介質溫度達 150 °C(最多 1 小時)。因此格外適用於所有常見的食品應用上。

高準確度

PM16 和 PM17 壓力傳送器整體準確度為 0.2 %。此外,更大幅改善了在溫度快速變化下(例如在CIP/SIP流程中)的溫度補償。這款感測器適用於所有常見的食品應用上。

靈活安裝

直接安裝時,搭配Tri Clamp;安裝於製程或在罐體內焊接適配器時,搭配G1 密封錐面與G1 Aseptoflex-Vario;安裝於管線內時,搭配G1/2密封錐面。

免費原廠認證

購買 PM 系列感測器後可免費下載原廠認證,網址為: www.factory-certificate.ifm

IO-Link 附加優勢

無損資料傳輸
IO-Link 可實現無損資料傳輸,因為轉換耗損會經由數位通訊及如磁場等外部影響排除,對資料傳輸不會造成影響。

製程透明化
IO-Link 擁有最高解析度的輸出表現,可精準提供當下的壓力值。讓您隨時隨地監控所有製程。

設定簡易
配置本壓力感測器時,可透過moneo、IO-Link等IT連接方式,輕鬆迅速地完成。